Écoles de Reynoldsburg

Sentant le besoin de vitesse et de capacité, la ville de Reynoldsburg instruit des marques se déplacent en gros à Ruckus 802.11ac Wi-Fi futé

Juste à l'est de Columbus, les milles carrés de la bâche 14 de l'Ohio, zone d'école de ville de Reynoldsburg sert au-dessus des étudiants de 7 000 avec le personnel de 650 à travers des écoles de 15 K-12, en utilisant la technologie comme enabler principal pour fournir une éducation du 21ème siècle.

Reynoldsburg emploie des stratégies d'étude mélangées pour satisfaire mieux les besoins de différents étudiants. Les professeurs accroissent l'accès en ligne et les outils numériques pour fournir des leçons visées pour différents étudiants tandis que simultanément fonctionnement directement avec d'autres petits groupes ou différents étudiants. « À n'importe quelle heure donnée, chaque étudiant accédera au programme d'études numérique ou au contenu qui sont nuage basé, ainsi l'accès sans fil fiable est devenu aussi important que des chaises et des bureaux, » a dit Kerr, IL directeur pour des écoles de ville de Reynoldsburg.

Comme beaucoup d'écoles, Reynoldsburg avait lancé les initiatives de 1:1 qui fournissent à des étudiants Chromebooks et comprimés. En conséquence, la connectivité sans fil fiable, rapide et dominante est rapidement devenue une question centrale pour la zone pendant que plus d'utilisateurs et de dispositifs accédaient au réseau. Mais tandis que leur approche de étude mélangée fournissait de grands résultats, le réseau Wi-Fi existant n'était pas.

Prérequis
  • Une infrastructure de 802.11ac Wi-Fi qui fournit assez d'exécution pour soutenir les conditions de calcul mobiles à long terme de chaque école
  • Une plateforme intuitive, centralisée et robuste de gestion de WLAN
  • Appui de client de capacité plus élevée par AP
  • Intégration sans couture avec son système de filtrage content d'iBoss
  • Facile, bloqué onboarding cela l'a exigé minimal participation
  • Connectivité Wi-Fi stable pour soutenir des évaluations en ligne d'étudiant et l'essai aussi bien que leur système d'information d'étudiant
Solutions
  • A remplacé son infrastructure d'Aruba 802.11n de legs avec les points d'accès Wi-Fi futés de 450 Ruckus R700 802.11ac
  • Gestion centralisée de WLAN avec des contrôleurs de ZoneDirector 5000 de capacité superflue et élevée
  • Approvisionnement simplifié de dispositif de BYOD et automatisé l'application des politiques d'utilisateur
  • Assurance Wi-Fi accrue, sortie triplée de client et fiabilité de force de signal et sans fil améliorée
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.