Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Le service à bande large des citoyens Radio (CBRS) a le potentiel de transformer des services sans fil aux États-Unis en permettant à tous les types des entreprises et de fournisseurs de service d'établir et actionner les réseaux LTE et 5G. CBRS crée un spectre innovateur partageant l'arrangement qui donne à ceux-ci l'accès d'organismes au spectre sans fil de haute qualité au bas ou à aucun coût.
CBRS conduit une nouvelle vague des applications sans fil qui s'étendent d'IoT industriel à jeter un pont sur le numérique se divisent pour les utilisateurs ruraux et urbains sous-servis.
CBRS est un modèle d'attribution de spectre défini par la FCC des États-Unis qui permet jusqu'à 150 mégahertz dans la bande de spectre de gigahertz de 3,5 d'être dynamiquement partagée par différents utilisateurs d'une manière ordonnée et non-interférante, au coût inférieur que dans le modèle exclusif traditionnel d'utilisation. CBRS définit trois rangées de spectre-emploie des droites.
U.S. Gouvernement fédéral, utilisateurs satellites fixes et d'autres candidats sortants
compagnies qui ont acquis, par l'intermédiaire de l'enchère, l'utilisation exclusive d'une partie de 70 mégahertz du spectre dans un secteur géographique pendant une période finie.
utilisation partagée de 80 mégahertz du spectre sur une base comme-disponible et dynamique.
CommScope identifie et embrasse le potentiel de CBRS. Nous avons investi dans des domaines multiples de développement de produit avec les points d'accès disponibles dans le commerce, le système du spectre Access (SAS) soutenu par notre réseau de sensation environnemental des possibilités (ESC), les antennes de station de base et l'équipement relié de chemin de rf, les passages à la maison, les certificats de degré de sécurité de dispositif, et la formation spécialisée de certification de CPI. Nous sommes les membres fondateurs et les contribuants actifs à l'alliance d'OnGo (autrefois l'alliance de CBRS).
CBRS est un équiper logique des forces de CommScope dans la gestion de spectre, l'exécution de rf, et le déploiement d'entreprise et à la maison de réseau. Nos offres de CBRS sont des prolongements normaux des produits existants et des services et accroissent ainsi des possibilités prouvées.
CommScope offre des points d'accès de CBRS, SAS/ESC, passages à la maison, antennes de station de base, formation d'installation et plus.
CBRS est simplement une nouvelle manière de livrer LTE et 5G. Nous avons prouvé l'expertise en ces technologies avec de petites cellules, systèmes répartis d'antenne, gestion de spectre et plus.
Emprunt de notre héritage de l'entreprise Wi-Fi de RUCKUS, il a conçu nos systèmes de l'entreprise CBRS pour être aussi faciles installer et nous contrôler comme Wi-Fi.
Nous offrons l'interopérabilité certifiée avec des fournisseurs du noyau de dispositif et de paquet (EPC). SAS de CommScope est examinée ou déployée avec every CBSD principal OEM. Notre réseau des intégrateurs de système fournit une solution bout à bout se composant de CommScope et de tiers éléments.
CBRS est idéal pour les applications qui exigent l'accès rentable au spectre, à la gamme étendue d'assurance, à la prévisibilité de l'exécution, à la mobilité, et à la sécurité.
par ISPs sans fil (mèches), par les fournisseurs à bande large de câble cherchant à augmenter leur empreinte de pas, ou par différents compagnies et organismes au nom de leurs propres utilisateurs.
pour les applications affaire-critiques d'entreprise qui exigent la sécurité, la mobilité et les niveaux prévisibles de l'exécution, tels que des communications opérationnelles dans les usines, les chantiers de construction et les lieu de rendez-vous sportifs. Dans ces environnements, CBRS est employé pour pousser-à-parle le voyage de retour de communications, d'appareil-photo visuel d'IP et la connectivité à longue portée d'IoT.
pour les opérateurs de réseau mobiles (MNOs) qui peuvent employer la bande de fréquence de CBRS une fois nécessaires pour une demande maximale, sans devoir investir dans la capacité permanente.
Pour apprendre plus, visitez l'utilisation Cases de Understanding CBRS.
Vidéo
Regardez cette vidéo pour découvrir le CBRS et la nouvelle capacité dans la bande 3,5 GHz.
Rediffusion de webinaires
Le camarade Martin Zimmerman de technologie de CommScope adresse des considérations et des options techniques pour l'exécution de linéarisation dans vos déploiements extérieurs de CBRS.
Blog
La marque Gibson de CommScope explique comment CBRS augmentera la valeur des réseaux mobiles.
Rediffusion de webinaires
Webinar explore comment les concessionnaires de pal peuvent maximiser leur investissement, effets des Kumpel sur l'utilisation de GAA et plus.