Système d’accès au spectre

Comment obtenir une partie favorable du spectre de manière économique

Avec la création du Citizen Broadband Radio Service (CBRS), les entreprises pourront accéder à la très réputée bande 3,5 GHz et établir ou augmenter leurs réseaux wireless avec un Système d’accès au spectre (SAS). La clé du SAS réside dans les technologies dynamiques d’accès au spectre qui facilitent le partage des fréquences disponibles, tout en minimisant l’interférence avec les autres CBRS et les utilisateurs titulaires.

En 2015, la commission américaine Federal Communication Commission (FCC) a annoncé la création du CBRS, qui donne le droit aux utilisateurs de partager la bande 3,5 GHz (3550-3700 MHz) à condition de donner la priorité aux utilisateurs de niveau supérieur. Ce paradigme de partage à trois niveaux nécessite l'utilisation d'un SAS, qui s’appuie sur des technologies d'analyse et de calcul avancées pour permettre aux utilisateurs de partager le spectre les uns avec les autres ainsi qu’avec les titulaires, et sur la capacité de détection environnementale (ESC).

La section 150 MHz de ce spectre à bande moyenne favorable est divisée en quinze canaux 10 MHz. Jusqu'à sept des canaux disponibles seront vendus aux enchères aux détenteurs de licences d'accès prioritaire (PAL) pour chaque comté, ce qui permettra aux entreprises de créer ou de renforcer leur réseau wireless régional avec une barrière d'entrée moins élevée. Au moins 80 MHz de la bande seront disponibles gratuitement pour les utilisateurs à accès général autorisé (GAA, General Authorized Access) à des fins commerciales, à condition que ces utilisateurs partagent le spectre de façon appropriée avec les titulaires.

Grâce au SAS, les entreprises auront désormais les moyens d'exploiter une partie avantageuse du spectre qui leur était auparavant inaccessible ou qui était trop coûteuse à acquérir sur une base régionale. Pour savoir comment divers secteurs peuvent bénéficier du SAS, consultez les cas d'utilisation du CBRS.

Des solutions importantes pour vous

Exemples d’utilisation du système CBRS

Les solutions Citizens Broadband Radio Service (CBRS) offrent une couverture et des capacités sans-fil de qualité LTE à votre réseau.

En savoir plus

Formation CPI pour CBRS

Des installateurs professionnels certifiés (CPI) sont nécessaires pour configurer et installer les radios nécessaires au fonctionnement de la bande 3,5 GHz.

En savoir plus

Partenaires SAS

Découvrez certains des partenaires de CommScope auprès de qui nous développons les capacités du service CBRS.

En savoir plus

Ressources supplémentaires