Exemples d’utilisation du système CBRS

Tirer le meilleur parti des possibilités du spectre

Avec l’avènement du Citizen Broadband Radio Service (CBRS), les entreprises de divers secteurs peuvent désormais utiliser un spectre de communications de tout premier ordre pour leurs réseaux sans-fil privés ou publics. Grâce à l’utilisation du CBRS, les entreprises peuvent désormais étendre leurs capacités de réseau sans-fil à des sites fixes, à un accès sans-fil fixe et à des sites de petites cellules. Voici quelques exemples d’utilisation dans l’industrie :

Opérateurs de réseaux mobiles (ORM)

Avec le CBRS, les ORM peuvent garantir une solution rentable pour étendre la capacité et la couverture de leur réseau existant, ainsi que pour développer leur réseau 5G. De plus, le CBRS offre une meilleure couverture pour les solutions mobiles intérieures et extérieures par rapport à d’autres bandes sans licence comme la bande 5 GHz. Les stations de base du CBRS peuvent fournir un niveau plus élevé de contrôle de la qualité du réseau souhaité avec des solutions basées LTE, sans avoir à partager la bande avec le Wi-Fi.

Opérateurs de réseau câblé (CNO)

Pour les opérateurs de câbles cherchant à construire un réseau LTE, CBRS fournit une option intelligente de déchargement du trafic pour les opérateurs souhaitant entrer dans l’industrie du sans fil mobile en utilisant une stratégie Mobile Virtual Network Operator (MVNO).

Les solutions CBRS peuvent aider les CNO en réduisant les coûts grâce au déploiement de réseaux de petites cellules appartenant aux opérateurs, en combinant les réseaux actuels pour fournir une couverture et une capacité optimales, ainsi qu’en tirant parti des CNO de réseaux mobiles qui ont besoin d’une densification. Pour l’investissement d’une solution Wi-Fi, les CNO peuvent construire un réseau LTE sans fil de valeur, fiable, rapide et rentable.

Hôtes neutres

Grâce aux solutions CBRS, les hôtes neutres peuvent déployer et gérer un réseau plus robuste au niveau de l’entreprise, aussi puissant en intérieur qu’en extérieur. Parfaites pour les installations de grande taille telles que les stades, les aéroports, les gratte-ciel et les hôpitaux, les solutions CBRS sont indépendantes du réseau et peuvent facilement prendre en charge l’excédent de trafic sur des sites trop petits pour être pris en compte par les opérateurs de téléphonie mobile, mais trop complexes pour que les entreprises puissent s'en charger seules.

LTE privé

Pour les grandes entreprises qui ont besoin d'un réseau d'entreprise wireless fermé ou privé, CBRS offre une connectivité plus sécurisée que le Wi-Fi, ainsi que les vitesses et la qualité élevées d'un réseau wireless LTE. Que vos activités prennent place dans un immeuble de bureaux, sur un campus universitaire ou sur un grand site distant (par ex., l'industrie minière), les solutions CBRS vous permettent de construire un réseau LTE privé local pour l'ensemble de l'entreprise, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.

Fournisseurs d'accès Internet wireless (WISP) / Services publics

Pour les entreprises qui dépendent de la transmission de données à partir de points d'accès wireless fixes, les solutions CBRS utilisant le spectre partagé SAS peuvent aider à créer un réseau robuste sans égal. En tirant parti de la bande radio de 3,5 GHz, les WISP et les entreprises de services publics peuvent mettre en place un réseau wireless très fiable, offrant un accès wireless fixe rentable avec une faible latence et permettant la communication en temps réel avec tous les capteurs, caméras et IdO industriel.