Bâtiments et campus

Réseaux de grands sites

De grandes idées pour connecter les grands espaces ouverts

Longues portées, densités élevées, sécurité des visiteurs : tout est maîtrisé

Au cœur de l’effervescence, où des milliers de personnes se rassemblent pour vivre des moments inoubliables, la connectivité transparente n’est plus un luxe, c’est une nécessité. Qu’il s’agisse de simplifier le stationnement ou de passer par les entrées à l’aide d’un ticket électronique, de profiter de concessions de type concierge grâce aux commandes mobiles et de naviguer facilement dans les changements de voyage, c’est l’expérience que les visiteurs recherchent. Plus facile à dire qu’à faire.

Les grands sites ont besoin d’un câblage structuré haute performance, évolutif et intelligent, qui combine souvent cuivre, fibre optique, PoE et gestion automatisée des infrastructures (AIM) pour la visibilité et le contrôle. Sans cela, ils sont confrontés à des risques d’interruption, de mauvaise expérience utilisateur et de coûts d’exploitation qui s’envolent.

Souvent considérés comme des petites villes, ils partagent de nombreuses caractéristiques avec les campus. Sans surprise, ils partagent également de nombreux défis communs.

Défis

Échelle du projet et complexité physique

Stadium upper deck view
Empreintes considérables

Les stades peuvent dépasser 55 000 pieds carrés (5100 m²) de surface de jeu, ainsi que des milliers de sièges, d’espaces pour les fans et les bureaux, tandis que les aéroports et les hôpitaux s’étendent sur plusieurs bâtiments et étages. La couverture de cette empreinte implique d’importantes longueurs de câble, souvent au-delà de la limite de cuivre de 100 m, nécessitant des solutions à portée étendue. 

Écosystèmes à forte densité d’appareils

Les caméras IP, les points d’accès Wi-Fi®, les systèmes d’antennes distribuées, les systèmes de points de vente, les capteurs IdO et les écrans audio-vidéo haute définition exigent une connectivité et une alimentation haute densité (souvent via PoE).

Couverture et capacité

Densité d’utilisateurs élevée

Des dizaines de milliers d’utilisateurs simultanés dans les stades ou les aéroports mettent à rude épreuve le Wi-Fi et la liaison câblée. Le câblage structuré doit prendre en charge un  débit multigigabit et une faible latence pour les applications en temps réel (flux vidéo, AR, billetterie mobile).

Schémas d’utilisation dynamiques

Le trafic de données pour les grands sites implique d’énormes pics et creux. Qu’il s’agisse d’un concert en intérieur, d’un événement sportif en extérieur ou du service très fréquenté des urgences d’un hôpital, le réseau nécessite une segmentation flexible et une allocation dynamique de la bande passante.

Défi : contraintes environnementales et architecturales

Restrictions esthétiques

Le câblage et les points d’accès doivent souvent être cachés dans les lieux historiques ou haut de gamme, ce qui complique les chemins et la conception du coffret.

Conditions difficiles

Les usines et les entrepôts sont confrontés à des conditions extrêmes de poussière, de vibration et de température, nécessitant un câblage renforcé et des raccordements sécurisés.

Défi : Continuité opérationnelle et sécurité

Sunny hospital room
Aucune interruption tolérée 

Les sites critiques comme les hôpitaux et les aéroports ne peuvent pas se permettre de pannes ; le câblage structuré doit permettre des chemins redondants et une isolation rapide des défauts.

Digital lock symbol
Sécurité physique

Prévenir le brassage non autorisé et garantir la conformité aux normes ISO®/TIA® est essentiel, en particulier dans le secteur de la santé et de l’aviation. Les systèmes AIM tels qu’imVision® vous aident grâce à des alertes en temps réel et des pistes d’audit.

Défi : Pérennité et développement durable

Businessperson looking at their phone
Renouvellement technologique

La migration vers le Wi-Fi 6/7, la 5G et l’IdO nécessite un câblage qui prend en charge plusieurs cycles de renouvellement qui impliquent souvent la catégorie 6A, l’OM4 ou l’OM5. 

Tree canopy reflected on building's glass windows
Objectifs de développement durable

Les grands sites recherchent des conceptions écoénergétiques et une réduction des interventions sur site ; le câblage structuré avec AIM améliore la gestion du cycle de vie.

Défi : logistique et déploiement

coworkers looking at a laptop
Installation complexe

La coordination du câblage entre les niveaux de sièges, les halls et les zones restreintes exige des solutions préterminées et des conceptions modulaires pour plus de rapidité.

Digital icons connected
Intégration avec les systèmes du bâtiment

Le câblage structuré doit prendre en charge les réseaux convergents pour le GTB, la sécurité, et l’automatisation opérationnelle.

Comment pouvons-nous vous aider

Connecter votre site comme jamais auparavant

CommScope est un leader dans les grands espaces publics, avec un historique de connectivité ininterrompue. 

Grâce à des applications de smartphone spécifiques aux sites, à la diffusion vidéo à la demande et à la réalité augmentée captivante, nous apportons de la richesse à chaque occasion, transformant ainsi la présence passive en engagement dynamique. 

Nos solutions d’infrastructure pour les grands sites comprennent :

  • Des portefeuilles de câblage structuré blindés et non blindés
  • Des solutions PoE à portée étendue et des solutions fibre optique hybride
  • Des plateformes AIM à l’échelle du système et au niveau du port
  • Des câbles en cuivre et fibre optique préterminés
  • Des panneaux de brassage modulaires et des gestionnaires de câbles
  • Et bien plus encore

Des encouragements des stades et arènes intelligents à la vie animée des aéroports et des gares et au-delà, nous transformons chaque défi en une opportunité d’unir les gens et les lieux.

 

Résolvez vos plus grands défis de connectivité

CommScope Solutions aide à relever les défis du câblage structuré et de la mise en réseau dansles grands lieux tels que les stades, les hôpitaux, les aéroports, les usines et les entrepôts. 

GigaSPEED® X10D GigaSHIELD X10D GigaSPEED XL5® GigaREACH XL Solutions fibre optique FiberREACH Constellation® imVision® et VisiPORT Solutions ERA® DAS InstaPATCH®

Bande passante haut débit et évolutivité
Une forte densité d’utilisateurs et des écosystèmes d’appareils exigent un débit de plusieurs gigabits et une faible latence.

                 

Portée étendue au-delà de 100 m
Les empreintes importantes (stades, aéroports, usines) dépassent les limites définies par les normes pour le cuivre.

                 

L’alimentation partout
Les milliers d’appareils IdO, de caméras et de points d’accès Wi-Fi ont besoin d’une alimentation et de données fiables.

                 

Infrastructure intelligente et visibilité
La documentation manuelle et les erreurs de brassage augmentent les temps d’arrêt et les risques d’audit.

                 

Intégration wireless et mobilité
Couverture cellulaire et Wi-Fi transparente pour des dizaines de milliers d’utilisateurs.

                 

Rapidité de déploiement
Délais serrés et agencements complexes.

                 

Développement durable et assurance du cycle de vie
L’efficacité énergétique et la réduction des déplacements sont désormais des indicateurs clés de performance.

                 

Conclusions

Principaux points à retenir pour un grand site

Les grands sites, qu’il s’agisse de stades, d’aéroports, d’hôpitaux, d’usines ou d’entrepôts, sont plus que des espaces physiques ; ce sont des écosystèmes numériques complexes qui exigent une connectivité haut débit, une visibilité en temps réel et une résilience opérationnelle.

Les défis auxquels ils sont confrontés (grande envergure, forte densité d’équipements, distances étendues, aucune interruption tolérée et exigences en matière de développement durable) ne peuvent pas être résolus uniquement par le câblage traditionnel.

CommScope fournit une approche multifacettes, prête pour l’avenir.

  • Le câblage structuré haute performance offre un débit de plusieurs gigabits et une longue durée de vie garantie.
  • Les solutions d’alimentation et à portée étendue, telles que GigaREACH, FiberREACH et Constellation, connectent et alimentent des milliers de périphériques sans locaux techniques coûteux.
  • La gestion intelligente des infrastructures imVision et VisiPORT permet une documentation automatisée, des alertes en temps réel et une préparation à la conformité.
  • L’intégration wireless avec le système d’antenne distribuée ERA permet une mobilité transparente dans les environnements à haute densité.
  • Les outils de déploiement rapide tels que la fibre InstaPATCH préterminée respectent les délais serrés.

Notre portefeuille de bout en bout pour les grands sites garantit l’évolutivité, l’efficacité opérationnelle et une expérience utilisateur supérieure, tout en s’alignant sur vos objectifs de développement durable et de sécurité. Pour les parties prenantes, choisir CommScope signifie investir dans une infrastructure réseau adaptable, auditable et conçue pour la prochaine décennie de transformation numérique.

Contactez-nous

Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise

Nous contacter