Bâtiments et campus

Relevez le défi lié à la portée étendue

Étendez votre portée, pas votre risque.

L’importancede la portée étendue

Les réseaux d’entreprise évoluent rapidement. L’essor de l’informatique en périphérie, la prolifération de l’IdO et les architectures hybrides/multi-cloud ont considérablement accru les exigences en matière de connectivité bien au-delà de la limite traditionnelle de 100 mètres établie par les normes de câblage structuré.

Bien que ces normes aient bien fonctionné pendant des décennies, les réseaux actuels doivent désormais prendre en charge les applications haut débit, des appareils alimentés par PoE et des systèmes critiques situés à plusieurs centaines de mètres du local technique (TR) le plus proche. Pensez au Wi-Fi® 6/7points d’accès (AP), à la signalétique numérique, aux caméras de sécurité et aux capteurs IdO déployés sur des campus étendus ou de grands sites.

Le défi est clair : comment fournir une alimentation et des données fiables au-delà de 100 m sans sacrifier les performances ou la simplicité d’exploitation ?

Défis

Blazing bandwidth speed blur

Comprendre la limite des 100 mètres

Historiquement, les normes de câblage structuré (telles que ANSI/TIA-568 et ISO 11801) ont codifié une limite de 100 m pour les liaisons cuivre à paires torsadées. Cette contrainte reposait sur des facteurs de performance électrique tels que la perte d’insertion, qui augmente avec la longueur du câble, ce qui dégrade l’intégrité du signal et la puissance fournie.

Le plafond de 100 m n’est pas arbitraire : il reflète les pires conditions pour un canal à quatre connecteurs (90 m horizontal + 10 m de cordons de raccordement) fonctionnant à la fréquence maximale. Au-delà de la perte d’insertion, la résistance CC et les pertes de tension PoE avec la distance aggravent encore davantage le problème. 

Les fournisseurs d’équipements ont optimisé les émetteurs-récepteurs pour cette limite, renforçant ainsi sa position dominante. Mais alors que les normes PoE progressaient jusqu’à 90 watts (IEEE 802.3bt) et que les besoins en bande passante augmentaient, le secteur a commencé à explorer des moyens de se libérer de cette contrainte.

CommScope identifie trois stratégies principales pour étendre le câblage structuré au-delà de 100 m. Chaque approche a des avantages, des inconvénients et des cas d’utilisation idéaux distincts :

back-of-man-control-room
Ajouter un autre local technique
  • Avantages : conforme aux normes ; prend en charge toutes les applications
  • Inconvénients : coût élevé (construction, refroidissement, électricité) ; contraintes d’espace ; complexité opérationnelle
  • Idéal pour : Les grands projets non limités par le budget ou l’espace

High Speed Ethernet CNA
Déployer des PoE Extenders
  • Avantages : Simple ; tire parti du câblage cuivre existant
  • Inconvénients : nécessite des composants de liaison actifs ; complique le dépannage ; problèmes de fiabilité potentiels dans le cadre de SLA stricts
  • Idéal pour : Extensions à petite échelle où l’ajout de local technique n’est pas pratique
rapid_fiber_panel_co-310111-en-herox400
Remplacer le cuivre par la fibre optique
  • Avantages : Bande passante virtuellement illimitée ; évolutif
  • Inconvénients : Nécessite des convertisseurs de support ou des solutions fibre optique alimentées ; coût initial plus élevé ; installation spécialisée
  • Idéal pour : Déploiements de backbone haut débit ou à l’échelle du campus

Comment pouvons-nous vous aider

Solutions à portée étendue CommScope

gigareach-hero
SYSTIMAX® GigaREACH XL (cuivre)
  • Prend en charge PoE 90 W : 1 Gbit/s jusqu’à 150 m, 100 Mbit/s jusqu’à 200 m et 10 Mbit/s jusqu’à 250 m​
  • Utilise une conception de conducteur exclusive (21 AWG) pour une résistance CC réduite
  • Idéal pour les points d’accès Wi-Fi, les caméras IP et les appareils IdO
FiberREACH
SYSTIMAX FiberREACH 
(solution hybride fibre et alimentation)
  • Associe la fibre optique à des conducteurs en cuivre basse tension​
  • Fournit jusqu’à 90 W PoE à 350 m et des puissances inférieures jusqu’à plusieurs kilomètres​
  • Idéal pour les appareils en périphérie distants, les parkings et les grands campus
SYSTIMAX Constellation® architecture
Architecture SYSTIMAX Constellation®
  • Prolonge la portée LAN/IP jusqu’à 500 m tout en délivrant jusqu’à 1 kilowatt de puissance​
  • Conçu pour les environnements en périphérie à haute densité​
  • Élimine le besoin d’un local technique à chaque étage 

Étendez votre portée, pas votre risque

La famille de solutions à portée étendue de CommScope fournit les performances applicatives cohérentes d’une liaison conforme aux normes, à chaque fois. Soutenue par l’assurance d’application SYSTIMAX de 25 ans, CommScope garantit que votre infrastructure de câblage à portée étendue prendra en charge des applications réseau à haut débit spécifiques. Et avec la garantie produit étendue SYSTIMAX de 25 ans, vous êtes couvert de bout en bout.

L’assurance d’application SYSTIMAX et la garantie produit étendue de 25 ans1 font partie de SYSTIMAX Assurance, un programme de service client à 360 degrés qui comprend : 

  • Assistance technique en direct 24 h/24, 7 j/7
  • Calculateur de performance fibre
  • Certificat de garantie numérique 
  • Présentation de l’installation sur site
  • Certificats de test en usine de performance des produits en ligne 
  • Accès gratuit à CommScope Infrastructure Academy 
  • Examen des exigences techniques sur site/à distance
  • Aide à la documentation de l’appel d’offres
  • Dessins des élévations de rack
  • Schémas de disposition et nomenclature FiberGuide®  
  • Référence croisée compétitive des nomenclatures 
  • Et plus encore

 

Meilleures pratiques de portée étendue

Quelle que soit la solution de portée étendue que vous choisissez, nous vous recommandons de suivre ces meilleures pratiques pour vous garantir la réussite.

Cityscape night lighting blur
  • Validez les performances du canal dans des conditions de distance étendue
  • Les garanties de performance applicative offrent une réassurance supplémentaire
  • Évaluez la qualité et l’assistance du fournisseur des équipements, lorsque cela est possible
Power over Ethernet What is POE
  • Tenez compte des budgets PoE, de la température ambiante et de la classe de puissance de l’appareil
  • Plus la catégorie est élevée, meilleures sont les performances PoE
  • Les pratiques de regroupement doivent être prises en compte
Vertices connected and hovering above a city skyline
  • Planifier l’évolutivité future :une portée étendue ne concerne pas uniquement la distance ; mais aussi la prise en charge des écosystèmes de bâtiments intelligents
  • Envisagez les cas d’utilisation ; certaines solutions sont mieux adaptées à quelques appareils, d’autres pour des déploiements massifs

Conclusions

Principaux points à retenir sur la portée étendue du réseau

De plus en plus d’appareils réseau alimentés sont déplacés vers la périphérie, plus loin des locaux techniques. Leurs besoins en alimentation et en données augmentent également, ce qui les place au-delà de la portée de 100 mètres des normes de câblage structuré.

Lorsqu’il s’agit de répondre à ces nouvelles exigences basées en périphérie, la limite de 100 mètres reste une contrainte importante en conception, mais ce n’est plus un blocage aussi strict qu’avant.

En tirant parti de l’innovation des solutions à portée étendue de CommScope, les entreprises peuvent :

  • Fournir une puissance plus élevée et des données multi-gigabits là où elles sont nécessaires
  • Réduire les coûts d’infrastructure et augmenter la surface exploitable en éliminant les TR inutiles
  • Simplifier l’architecture réseau pour réduire les coûts de maintenance et l’empreinte carbone du réseau, tout en maintenant la conformité aux normes
  • Permettre l’innovation en périphérie, des caméras basées sur l’IA aux capteurs IdO, sans compromettre la fiabilité

En bref, les gestionnaires de réseaux et d’installations ont désormais la liberté de penser au-delà des limites traditionnelles. Que ce soit par le biais de conceptions cuivre améliorées, d’architectures fibre hybrides ou de plateformes Edge de nouvelle génération, CommScope fournit les outils nécessaires pour pérenniser votre réseau et libérer tout son potentiel.

Contactez-nous

Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise

Nous contacter