Intelligence réseau automatisée
De la documentation aux décisions en temps réel
Révéler le superpouvoir caché du câblage structuré
Le câblage structuré a été une avancée majeure pour la conception de l’infrastructure réseau. Entre autres avantages, il a ouvert la voie à une meilleure gestion du réseau.
- Performances plus prévisibles et dépannage plus facile
- Prise en charge de plusieurs évolutions technologiques sans remplacement complet majeur
- Opérations de déplacements/modifications/ajouts suivies via des feuilles de calcul ou d’autres méthodes manuelles
L’exploitation de ces capacités nécessite toutefois une visibilité en temps réel de l’environnement connecté : câblage structuré et fibre optique, périphériques PoE, état et capacité des ports, et plus encore. À mesure que la densité et la diversité du réseau augmentent, le suivi des changements d’infrastructure à l’aide de feuilles de calcul manuelles entraîne un risque d’erreur important, et ce n’est que l’un des nombreux défis de la gestion de réseau auxquels sont confrontés les gestionnaires d’installations et de réseaux.

Défis, facteurs et objectifs
Visibilité continue de l’infrastructure
Facteur : l’augmentation des déploiements sur site/edge et de la densité des appareils accroît les risques lors de mises à jour manuelles
Objectif : éliminer les angles morts et les feuilles de calcul obsolètes ; identifier les ports actifs/inactifs, les circuits brassés et les emplacements, ainsi que les appareils connectés
Amélioration de la gestion des modifications
Facteur : les contraintes de personnel et les modèles à distance ou de « smart‑hands » augmentent le coût des erreurs
Objectif : réduire le temps et le risque des déplacements/ajouts/modifications ; fournir aux techniciens des instructions sans ambiguïté et une vérification
Réponse aux incidents
Facteur : les pannes et l’exposition à des failles de sécurité dues aux modifications physiques nécessitent des alarmes automatisées au niveau des racks/ports.
Objectif : alertes en temps réel en cas de brassage inattendu, recherche rapide de la cause racine, et MTTR plus rapide
Planification de la capacité, optimisation des actifs
Facteur : le nombre de ports augmente plus rapidement que les budgets, ce qui accroît le besoin de gestion de la capacité
Objectif : identifier les ports inutiles et la capacité des ports, et agir avant que les seuils ne soient franchis
Sécurité des couches physiques
Facteur : élargissement de la portée de l’audit pour l’IT/OT
Objectif : identifier tous les changements, quand et où ; détecter immédiatement les brassages non autorisés, respecter les normes de sécurité du réseau physique
Développement durable, efficacité opérationnelle
Facteur : croissance explosive des MTDC, des campus et de la périphérie distante
Objectif : gérer les sites distribués, guider les interventions à distance et administrer les systèmes sans être sur site
Convergence IT/OT, intégration de l’écosystème
Facteur : l’assurance unifiée et l’automatisation nécessitent des modèles de données partagés
Objectif : combiner la réalité de la couche physique avec les outils NOC/ITSM, DCIM, GTB/sécurité physique ; prendre en charge les cas d’utilisation OT tels que la gestion des risques OSP et la géolocalisation des défauts de fibre optique
Approvisionnement et mise en service basés sur des normes
Facteur : les gestionnaires de réseau et d’installations sont sous pression pour réduire les risques du projet et s’assurer que les bénéfices se font sentir dès le premier jour
Objectif : spécifier, mettre en œuvre et exploiter selon les meilleures pratiques ISO/IEC 18598 (conception, installation, exploitation), en utilisant des partenaires accrédités
Solution « juste assez »
Facteur : de nombreuses entreprises veulent des gains immédiats (capacité, alertes, téléguidage) avec une configuration minimale, puis évoluer plus tard
Objectif : trouver une solution de gestion légère et rentable qui va au-delà des audits manuels lorsque l’AIM complet est excessif
Comment pouvons-nous vous aider
Découvrez plus, faites plus avec les solutions d’intelligence réseau CommScope
imVision®
Gestion automatisée des infrastructures
Surveillez et documentez votre infrastructure de câblage tout en suivant l’emplacement de tous les appareils réseau connectés. La solution fournit des données exploitables en temps réel et des informations sur les performances qui vous permettent d’optimiser la capacité, la disponibilité et l’efficacité.
VisiPORT™
Surveillance en temps réel au niveau du port
Les panneaux intelligents et les capteurs de port détectent automatiquement toute l’activité des ports, fibre optique et cuivre, et vous alertent en cas de capacité insuffisante, de correctifs non autorisés, de disponibilité des appareils, et plus encore.
Intelligence en temps réel pour les défis du monde réel
Besoin du client |
VisiPORT |
imVision (AIM) |
État et capacité du port en temps réel |
x |
x |
Guidage à distance par LED |
x |
x |
Alertes de seuil/notifications d’incident |
x |
x |
Découverte des appareils et cartographie du physique au logique |
x |
|
Ordres de travail guidés et MAC en boucle fermée |
x |
|
Convergence IT/OT, intégrations multisystèmes |
x |
|
Rapports/analyses et audits à l’échelle de l’entreprise |
x |
x |
Fonctionnalités OSP/geo et flux de travail avancés |
x |
|
Planification de la capacité, optimisation des actifs |
x |
x |
Sécurité des couches physiques |
x |
x |
Développement durable, efficacité opérationnelle |
x |
x |
Cas d’utilisation |
Environnements nécessitant une solution de surveillance de port automatisée, autonome et simplifiée, sans les capacités complètes d’une solution AIM |
Environnements nécessitant des capacités AIM complètes, y compris l’intégration du système, la cartographie des appareils, les flux de travail avancés |
Gérez vos connexions alimentées
La solution imVision AIM joue un rôle clé dans la gestion des connexions PoE en fournissant une visibilité, une documentation et un contrôle en temps réel des données et de la fourniture d’énergie, y compris l’équipement d’alimentation électrique (PSE), sur les systèmes de câblage structurés.
Contrôle PoE en temps réel
La solution imVision suit :
- Le nombre de câbles par faisceau
- Les câbles connectés au PSE
- Les câbles fournissant activement le PoE
- Le PoE consommé et alloué par câble
Fourniture de service PoE
imVision System Manager permet de :
- Obtenir l’ID du type du type PoE lors de la fourniture de services
- Rechercher automatique de ports ouverts qui répondent au niveau de puissance requis
- Réacheminer/mettre à niveau lorsque le niveau PoE souhaité n’est pas disponible
Tableaux de bord et analyses
Les tableaux de bord imVision affichent :
- La disponibilité du PoE par prise ou emplacement
- Le pourcentage de prises avec accès au PoE
- La capacité et l’utilisation des ports de commutateur PoE
- Les ports de commutateur PoE sous-utilisés
Conformité aux normes et sécurité
En surveillant la taille des faisceaux et la distribution électrique, la solution imVision AIM permet de garantir la conformité aux normes TIA®, ISO® et CENELEC® qui recommandent de limiter la taille des faisceaux (par exemple à 24 câbles) pour éviter la surchauffe. La surchauffe peut dégrader l’isolation des câbles et augmenter l’atténuation, ce qui peut entraîner des problèmes de performance ou engager la responsabilité au titre de la garantie.
Faites passer l’intelligence réseau à l’extérieur
imVision, la principale solution de gestion automatisée des infrastructures (AIM) pour les réseaux à l’intérieur des bâtiments, est également idéale pour gérer les liaisons fibre optique de votre fournisseur de services extérieurs (OSP), la connectivité des appareils et les points de présence (PoPs).
Documentation du câblage OSP
La solution imVision comprend une fonction de câblage OSP dédiée qui simplifie la documentation des liaisons fibre optique extérieures. Cela est particulièrement utile pour gérer des milliers de ports, y compris PoE, sur plusieurs points de présence.
Ordres de travail électroniques, alertes en temps réel
Les ordres de travail électroniques rationalisent le processus de déplacements/ajouts/modifications et réduisent les erreurs humaines. Envoyez des alertes d’événements automatisées pour les circuits critiques à plusieurs parties prenantes afin d’accélérer la réponse, minimisant ainsi les temps d’arrêt pour les connexions extérieures difficiles d’accès.
Visibilité et responsabilité centralisées
En maintenant une base de données centralisée de toute la connectivité OSP, imVision AIM améliore la visibilité et la responsabilité. Les enregistrements en ligne facilitent la localisation et la vérification des chemins de fibre optique, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Conclusions
Principaux points à retenir pour l’intelligence réseau
AIM a transformé le câblage structuré d’un actif statique géré manuellement en une infrastructure dynamique et intelligente qui offre une visibilité en temps réel, une documentation automatisée et un contrôle proactif. En éliminant les erreurs humaines lors des déplacements, des ajouts et des modifications, AIM réduit les temps d’arrêt, accélère la réponse aux incidents et contribue à garantir la conformité aux normes de sécurité et de développement durable. Elle permet l’intégration IT/OT, prend en charge les opérations à distance et fournit des informations exploitables pour la planification de la capacité. Il en résulte des coûts d’exploitation plus faibles et une meilleure résilience du réseau. Pour les environnements modernes, à haute densité et critiques, l’AIM n’est pas seulement une commodité ; c’est aussi un catalyseur stratégique.
Sans AIM |
Avec AIM (p. ex. imVision) |
|
Documentation |
Feuilles de calcul manuelles |
Mises à jour automatisées en temps réel |
Précision des MAC |
Risque d’erreur élevé |
Flux de travail guidés en boucle fermée |
Réponse aux incidents |
Réactif |
Alertes proactives et tableaux de bord |
Conformité |
Audits manuels |
Piste d’audit continue |
Développement durable |
Limité |
Intégré aux opérations du cycle de vie |
Contactez-nous
Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise
Études de cas
Equinix Royaume-Uni
Découvrez comment CommScope et Equinix travaillent main dans la main pour fournir une connectivité client à travers le monde pour la meilleure expérience utilisateur