Bâtiments et campus

Plus de bande passante

Tirer le meilleur parti de votre câblage structuré

Le câblage structuré, un élément clé 

La croissance constante des appareils connectés, du cloud computing et de l’IA repousse les limites de la bande passante d’entreprise. La transformation numérique s’accélère. Les gestionnaires de réseau et d’installations doivent réagir. Il ne s’agit pas seulement de gérer plus de données ; il s’agit de prendre en charge des exigences d’alimentation plus élevées et des applications plus exigeantes tout en contrôlant les budgets, les perturbations et les impacts environnementaux.

À une époque dominée par la connectivité wireless, il est facile de négliger le backbone silencieux de chaque réseau haute performance : câblage structuré. Les systèmes de câblage cuivre et fibre optique restent la couche physique qui détermine à quel point votre infrastructure est rapide, fiable et prête pour l’avenir. Des LAN d’entreprise aux data centers Hyperscale, le câblage structuré est le booster de bande passante qui permet la transformation numérique.

gigaspeed10xd

Défis

Blazing bandwidth speed blur

Qu’est-ce (vraiment) que la bande passante ?

La bande passante est bien plus qu’un simple chiffre décrivant la vitesse brute. Dans le contexte de votre réseau de câblage structuré, la bande passante est une équation à multiples facettes composée de plusieurs variables, notamment :

  • La capacité du canal : Le débit maximal auquel l’information peut être transmise de manière fiable sur une voie de communication spécifique. Bien qu’elle soit mesurée en bits par seconde, la capacité du canal représente le débit de données maximal théorique.
  • L’intégrité du signal : La capacité d’un signal électrique à traverser le câblage de la source à la destination sans subir un niveau de dégradation qui entraînerait une corruption des données ou des erreurs. L’intégrité du signal est affectée par de multiples variables réelles telles que la température, les interférences, les contraintes mécaniques et
    le débit de données.
  • Assurance d’application : Cela garantit la prise en charge des normes actuelles et émergentes.

Le rôle de la marge et les performances

Les normes définissent les exigences de performance minimales acceptables pour une catégorie ou une classe de câble donnée (catégories telles que définies par la norme TIA et classes telles que définies par la norme ISO/IEC). Mais pour les applications critiques, ce n’est pas suffisant. C’est là que la marge devient importante. La « marge » fait référence à la marge supplémentaire au-dessus de la norme : des décibels supplémentaires (dB) de protection contre la diaphonie, la perte d’insertion et la perte de retour. Voici pourquoi il est important d’avoir suffisamment de marge.

Améliore la fiabilité, la vitesse et la qualité des systèmes de câblage réseau.
Les normes de l’industrie définissent généralement des niveaux de performance minimum qui permettent un taux d’erreur « acceptable » que la plupart des fournisseurs visent à atteindre. Cela peut toutefois ralentir les réseaux et affecter négativement les opérations commerciales. Dans la plupart des cas, SYSTIMAX® dépasse ces minimums en maximisant la marge sur l’ensemble du canal. Cela se traduit par des performances réelles nettement supérieures : Par exemple, une marge de 3 dB n’est pas qu’une petite amélioration, cela signifie en fait que le système est 100 % meilleur que la norme.

Garantit moins d’erreurs de bits, un débit plus rapide et une transmission de données de meilleure qualité.
Les solutions de câblage bien conçues et correctement installées avec une marge garantie fournissent des systèmes robustes et flexibles qui assurent la satisfaction des utilisateurs et le bon fonctionnement des opérations. En revanche, les systèmes qui ne répondent qu’à la norme minimale, ou qui sont mal installés, peuvent souffrir de taux d’erreur plus élevés, de débits plus lents et de problèmes de qualité fréquents, entraînant des pertes de productivité et des risques commerciaux. SYSTIMAX se concentre sur l’optimisation des marges, car cela est essentiel pour fournir des performances constantes et de haute qualité pour les applications les plus exigeantes telles que la vidéo HD et la VoIP. 

Autres avantages liés à plus de marge
  • Moins d’erreurs de bits, un débit plus rapide, une transmissionplus efficace
  • Permet de prendre en charge de futures applications sans 
    remplacement complet
  • Absorbe la dérive des performances due au vieillissement, aux correctifs et aux conditions difficiles pour un réseau plus résistant aux conditions environnementales

Découvrez comment la marge du câblage de catégorie 6A peut vous offrir un chemin de câbles plus long.

Le cuivre reste le matériau de prédilection

Malgré la domination de la fibre optique dans les liaisons backbone, le cuivre reste essentiel pour :

  • Le Power over Ethernet (PoE) qui peut fournir jusqu’à 100 watts pour l’éclairage intelligent, les caméras de sécurité, l’IdO et plus encore.
  • Les courtes longueurs de câblage horizontal qui sont très rentables pour les bureaux et les campus.
  • Les longueurs moyennes de nouvelles solutions à portée étendue, qui offrent des alternatives pour aller plus loin que les 100 m traditionnels.
  • L’Ethernet multigigabit qui prend en charge les vitesses 2.5G/5G/10G sur l’infrastructure cuivre existante.

La catégorie 6A est le meilleur compromis pour les nouvelles installations. Il offre des performances prévisibles de diaphonie exogène, des pertes plus faibles et une marge pour les applications émergentes telles que
Wi-Fi® 7 et PoE haute puissance.

Fibre optique : L’horizon de la bande passante
Pour les environnements backbone et haute densité, la fibre optique offre une bande passante pratiquement illimitée. Mais même les systèmes fibre optique bénéficient de principes de câblage structuré : conception modulaire, connectivité standardisée et assurance du cycle de vie.

Global Copper Cabling Market chart

IT, OT ou convergé

Les réseaux d’entreprise plus anciens étaient généralement conçus pour prendre en charge les technologies de l’information (TI) ou les technologies opérationnelles (OT), chacune ayant des exigences uniques. Bien que des réseaux IT et OT discretsexistent encore, les bâtiments et les campus passent rapidement à des réseaux convergés qui permettent à tous les services et appareils IT etOT d’être pris en charge par un seul réseau. Voici une brève répartition de chaque type.

IT network visual

Les réseaux informatiques nécessitent une bande passante élevée et une faible latence pour prendre en charge efficacement le cloud computing, la visioconférence et l’analyse des données.

OT network visual​

Les réseaux OT exigent une bande passante constante et une communication en temps réel pour l’automatisation des bâtiments, le contrôle d’accès et les capteurs industriels.

Converged network
visual​

Les conceptions de réseaux convergents doivent équilibrer capacité, fiabilité et segmentation pour répondre aux exigences IT et OT de manière sécurisée et efficace.

Comment pouvons-nous vous aider

Faites évoluer votre bande passante avec CommScope

La demande de bande passante reste rarement statique. Les clients doivent prévoir trois à cinq cycles de renouvellement technologique sans devoir remplacer entièrement le câblage. Cela signifie :

  • Choisir un système Cat 6 spécialisé tel que GigaSPEED® XL5® (pour prendre en charge le multigigabit) ou une solution de catégorie 6A telle que GigaSPEED X10D® (pour prendre en charge le 10GBASE-T).
  • Lorsque les liaisons cuivre étaient limitées à 100 m de longueur, il était habituel d’envisager des backbones en fibre optique pour une évolutivité à long terme et des interconnexions à grande vitesse.
  • Grâce aux solutions à portée étendue, les clients bénéficient d’une plus grande flexibilité de conception pour déployer des solutions tout cuivre et obtenir la bande passante nécessaire.
  • Concevoir avec des composants modulaires (panneaux de brassage, connecteurs) pour des mises à niveau faciles. Consultez nos solutions InstaPATCH® pour plus d’informations.

Bandwidth ladder chart

Le portefeuille complet de solutions de câblage cuivre et fibre optique de CommScope vous offre la bande passante et les performances nécessaires pour continuer à adapter et à faire évoluer votre réseau d’entreprise.

Conclusions

Principaux points à retenir d’une bande passante supérieure

Les solutions de câblage structuré SYSTIMAX de CommScope sont conçues pour répondre aux normes de l’industrie et les dépasser, souvent avant qu’elles ne soient écrites. Avec l’assurance d’application et la garantie de performance, vous n’achetez pas seulement des câbles ; vous investissez dans une plateforme qui évolue avec votre entreprise.

Marge supplémentaire = plus de tranquillité d’esprit

Considérez la marge comme votre garantie contre l’incertitude. Les normes évoluent, les appareils prolifèrent et les charges de travail s’intensifient. Une marge supplémentaire permet d’allonger la durée de vie de votre installation de câblage afin qu’elle ne soit pas le goulot d’étranglement lors de la prochaine vague de technologie.

Prêt pour la mise à niveau ?

Explorez nos pages Catégorie 6A et Fibre multimode pour découvrir comment CommScope fournit un câblage structuré qui n’est pas seulement conforme, mais offre une longueur d’avance.

Contactez-nous

Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise

Nous contacter