SYSTIMAX® Constellation®
Les anciennes règles ne s’appliquent plus
Le réseau d’entreprise est en mouvement. Un nombre croissant d’appareils connectés haute puissance sont nécessaires à la périphérie du réseau, dans les plafonds, les murs et à l’extérieur, souvent bien au-delà de la portée définie par les normes du réseau de câblage structuré. Le perturbe la conception traditionnelle du réseau LAN/IP.
L’extension de la puissance et des données à la périphérie signifie plus de salles de télécommunications (TR)/champs de distribution intermédiaire (IDF) et moins d’immobilier utilisable. Il ajoute de l’équipement, de la complexité et des exigences de main-d’œuvre qualifiée aux équipes réseau qui sont déjà très minces. En bref, le passage du réseau à la périphérie présente des défis auxquels les normes de câblage n’ont pas été conçues pour répondre. Il est temps de repenser le réseau.
La plateforme Constellation : 10X plus de puissance, 5X plus de distance, 85 % d’espace en moins.
La plateforme SYSTIMAX Constellation est une solution d’infrastructure révolutionnaire pour les réseaux en expansion rapide d’aujourd’hui.
Il utilise un câblage hybride d’alimentation/fibre optique pour fournir jusqu’à 1 kW d’alimentation gérée par défaut et 10 Gbit/s de données de la salle des équipements principale aux hubs de distribution compacts (Constellation Stars) situés jusqu’à 500 mètres de distance. Chaque Constellation Star est un mini TR ou IDF, connectant et alimentant jusqu’à 50 dispositifs via des cordons de raccordement de catégorie 6/6A.
En éliminant le besoin de TR à chaque étage, la plateforme Constellation occupe 85 % moins d’espace que les réseaux LAN/IP traditionnels. Ainsi, les entreprises peuvent réduire considérablement la taille, les coûts et l’empreinte carbone de leur réseau tout en fournissant 10X plus d’énergie sur des distances 5X plus longues.

Les étoiles de la Constellation
À la périphérie de la solution Constellation se trouve le Constellation Star, un nœud de distribution compact qui peut être installé au plafond, dans les murs ou à l’extérieur.
Chaque Constellation Star prend en charge jusqu’à 50 appareils connectés avec 1 kW de puissance et jusqu’à 16 brins de fibre. Plusieurs prises de service alimentent les commutateurs de couche d’accès PoE, les contrôleurs d’automatisation de bâtiment, la fibre DAS et d’autres dispositifs haute puissance.
Avec des chemins redondants pour l’alimentation et les données, Constellation Star prend en charge les applications critiques telles que les services d’urgence et les alarmes. Les câbles de Cat. 6/6A prétermes/termes de terrain sont homologués CPR pour une utilisation internationale ou plénum pour une utilisation en Amérique du Nord, faisant de la plateforme Constellation une solution véritablement mondiale.

Avantages puissants
Consolider les ressources réseau
- Éliminez le besoin de TR à chaque étage.
- Réduire les besoins immobiliers jusqu’à 85 %.*
- Consolidez tous les systèmes UPS en un seul endroit.
- Éliminez les équipements d’alimentation et de connectivité redondants.
- Prise en charge des réseaux Ethernet/PoE, PON et BAS traditionnels.
Simplifier et accélérer
- Réduire les besoins en main-d’œuvre qualifiée de 50 %.*
- Développez/reconfigurez facilement les zones de couverture.
- Déployer dans le plafond, les murs ou les armoires montées en rack.
- Réduire le matériel d’infrastructure de plus de la moitié.*
- Réduisez le temps de déploiement jusqu’à 57 %.*
Contribuez au développement durable
- Réduire les exigences en matière première et de fabrication.
- Réduction de la consommation d’énergie grâce à la consolidation des équipements.
- Réduisez les rouleaux de camions et les émissions de carbone grâce à une conception simplifiée.
- Réduisez le cuivre réseau jusqu’à 59 %.*
- Éliminer 65 % du plastique.*
* Par rapport à une estimation de cas d’utilisation utilisant un réseau LAN/IP traditionnel basé sur des normes

Cas d’utilisation très variés
LIEUX/STADIUMS
Distance/flexibilité
Haute puissance et bande passante pour les applications sans fil
GRANDS CENTRES COMMERCIAUX
Distance/flexibilité
Haute puissance et bande passante pour les applications sans fil Gestion améliorée de l’espace pour les locataires
ENTREPÔT/DISTRIBUTION/FABRICATION
Distance/flexibilité
Haute puissance et bande passante pour les applications sans fil
AÉROPORTS
Distance/flexibilité
Haute puissance et bande passante pour les applications sans fil Gestion améliorée de l’espace pour les locataires
ESPACE DE BUREAU COMMERCIAL
Des lieux de travail dynamiques et hybrides
Initiatives Wi-Fi First Amélioration de la gestion de l’espace des locataires CRE
FORMATION
Fibre jusqu’à la classe
Pérennité pour la technologie d’apprentissage à bande passante élevée AR/VR/AI en classe Distribution réduite sur le campus pour les établissements d’enseignement supérieur/communautaires
SANTÉ
Densité
Haute puissance et bande passante pour les applications sans fil
La solution Constellation s’adapte à divers environnements, des stades et entrepôts aux soins de santé et à l’éducation, pour prendre en charge plusieurs cas d’utilisation.
- Ajoutez une couche de connectivité Wi-Fi® accessible au plafond
- Consolider et centraliser plusieurs systèmes ASI
- Prise en charge d’un grand nombre/types d’appareils à la périphérie
- Créer un réseau multilocataire facilement adaptable
Découvrez nos modèles de référence adaptés à votre secteur vertical.

Prix et innovation
Prix Platinum Honoree
Prix CI&M Cabling Innovators Award, 2023
Produits les plus populaires
Solution de constellation
La conception all-modular rationalisée de Constellation prend en charge les réseaux convergés et segmentés, les applications c.a. et c.c., ainsi qu’une variété d’options de connectivité.
- Point de constellation monté au plafond
- Le transmetteur de puissance prend en charge jusqu'à 12 kW de puissance gérée par défaut
- Panneau de transition de puissance
- Les lignes réseau hybrides s’étendent jusqu’à 500 mètres de la salle des équipements principale aux points de constellation dans l’ensemble de l’installation
Modules de propulsion
Quatre tailles de modules plug-and-play interchangeables et une gamme d’adaptateurs et de connecteurs MPO, LC, SN permettent à votre réseau de rester plus agile avec un nombre minimum de composants.
- Modules à huit, 12, 16 et 24 fibres
- Composants LC et MPO à huit, 12 et 24 fibres optiques avec volets internes
- Méthode de polarité B améliorée
Panneaux propel
Les panneaux modulaires haute densité de Propel sont conçus pour un déploiement rapide et facile par un seul technicien et vous permettent de mélanger et de faire correspondre différents composants dans le même panneau.
- Installation par une personne
- Système de montage de câble modulaire
- Accès avant et arrière
Cordons de raccordement de catégorie 6A
L’Ethernet de catégorie 6A connecte chaque point de constellation à 50 dispositifs maximum.
- Performances thermiques supérieures
- Capacités de bande passante 10G
- Prise en charge à long terme des données/PoE pour les appareils de nouvelle génération
Ressources et outils
Accédez aux informations et à l’assistance dont vous avez besoin pour évaluer, concevoir et déployer la plateforme Constellation.
Brochure et guide de commande
Parcourez notre brochure qui présente des informations sur notre plateforme Constellation.
Un téléavertisseur
Un guide rapide qui présente le système et l’architecture Constellation
Vidéos d’installation et de démonstration
Architectures de référence
La plateforme Constellation est basée sur des composants modulaires déployés dans une architecture simplifiée et reproductible.
Faites confiance à CommScope, maintenant et à l’avenir
Prêt à transformer votre réseau ? Contactez notre équipe ou demandez une démonstration dès aujourd’hui.
Ressources supplémentaires
-
Télécharger
Présentation du produit Constellation
Un guide rapide qui présente le système et l’architecture Constellation
-
Télécharger
Architectures de référence Constellation®
Compilation de toutes les architectures de référence pour Constellation
-
Télécharger
Brochure : Présentation de Constellation
La brochure donne un aperçu complet du système et de l’architecture Constellation et fournit des informations pour passer commande.
-
Télécharger
Présentation du produit : Constellation – Espagnol
Un guide rapide qui présente le système et l’architecture Constellation
-
Télécharger
Présentation du produit Constellation
Un guide rapide qui présente le système et l’architecture Constellation
-
Télécharger
Architectures de référence Constellation®
Compilation de toutes les architectures de référence pour Constellation
-
Télécharger
Brochure : Présentation de Constellation
La brochure donne un aperçu complet du système et de l’architecture Constellation et fournit des informations pour passer commande.
-
Télécharger
Présentation du produit : Constellation – Espagnol
Un guide rapide qui présente le système et l’architecture Constellation