FiberREACH™

Responsabilisez votre potentiel à la périphérie

SYSTIMAX_2c_Black
Le réseau d’entreprise actuel doit prendre en charge les appareils IT et OT avec connectivité et alimentation. Des dispositifs plus critiques sont nécessaires en périphérie. Le nombre d’appareils compatibles Edge devrait atteindre 7.7 milliards d’ici 20301. 

Prix et innovation

Prix d’or honoré

Prix CI&M Cabling Innovators Award, 2025

Plus loin du noyau

Plus de périphériques périphériques sont situés plus loin de la salle de télécommunications la plus proche et au-delà de la limite de 100 mètres définie dans les normes de câblage PoE.

Besoin de plus de puissance

Beaucoup prennent désormais en charge des applications d’IA plus gourmandes en énergie, repoussant les limites des dernières normes PoE (90 watts vers l’appareil).

 

core diagram

emergency

Téléphones d’urgence

SecurityCamera

Caméras de surveillance HD

DigitalSign

Signalétique numérique

WiFi-AP

Points d’accès Wi-Fi®

smallcell

Petites cellules

BuildingManagement

Systèmes de gestion des bâtiments

SecurityControl

Stationnement à distance, contrôle de sécurité

DC-Device?

Dispositifs basse tension alimentés en courant continu

 

Quelles sont vos options ?

Il existe des options pour étendre la portée de votre câblage structuré au-delà de 100 mètres. Chacun a des avantages et des inconvénients, mais aucun ne présente une analyse de rentabilisation particulièrement convaincante.

Ajouter un autre local technique

gigareach-option1.png

Ajouter des rallonges PoE

extendedreach-option2.png

Remplacer le cuivre par la fibre

gigareach-option3.png

Essayez un câble PoE à portée étendue

gigareach-option4.png

La plate-forme FiberREACHÆ

Fournissez plus de puissance et de données sur de plus longues distances pour prendre en charge les appareils Edge IA et IdO, dans les bâtiments et sur l’ensemble du campus, tout en simplifiant le réseau, en réduisant les coûts et en obtenant les performances constantes d’une liaison conforme aux normes. 

1
Le panneau monté sur rack de l'alimentation/ASI occupe un espace minimal dans la salle de télécommunications. Un panneau d’alimentation prend en charge jusqu’à 32 appareils simultanément.

2
Le câblage hybride d’alimentation/fibre optique combine des conducteurs en fibre optique multimode ou monomode et en cuivre basse tension dans un câble hybride flexible qui s’adapte à un conduit de câble.

3
Les rallonges PoE terminent le câble hybride près du ou des appareil(s) ; un cordon de raccordement de catégorie 6A connecte le ou les appareil(s).

FiberREACH-Platform-Diagram

Étendez votre portée

Chaque paire de conducteurs 12 AWG prend en charge :

- 7 W jusqu’à 4 600 m
- PoE 15 W jusqu’à 3 000 m
- PoE 30 W jusqu’à 1 800 m
- PoE 60 W jusqu’à 880 m
- PoE 90 W jusqu’à 350 m

 

FiberREACH-ExtendReachDiagram

Pas seulement 90 W jusqu’à 350 m, un nouveau concept pour les prolongateurs PoE

Lors du développement de la plateforme FiberREACH, les ingénieurs de SYSTIMAX ont également amélioré l’extension PoE traditionnelle, en particulier pour les applications de puissance en courant (90 W) la plus élevée. Le concept breveté intègre la régulation de tension, Ethernet et un plateau d’épissures dans une seule armoire conçue pour être utilisée avec un câble hybride. Il est idéal pour les applications émergentes telles que les caméras IR et à plusieurs objectifs, ainsi que les architectures de périphérie de réseau IA et IdO.

 

SYSTIMAX Assurance™

La complexité du réseau, l’accélération des changements et la pénurie de personnel qualifié redéfinissent les exigences de l’assistance client. 
Le programme d’assurance SYSTIMAX offre 360 degrés de soutien et de performance, du début à l’exploitation. En termes de champ d’application et de ressources, le programme d’assurance SYSTIMAX est unique dans le secteur, mais l’objectif est si simple : offrir une tranquillité d’esprit totale. 

Voici comment nous le faisons

The SYSTIMAX Assurance 25-Year Extended Warranty

Étendez votre potentiel

  • Une plateforme d’alimentation/de données rationalisée pour tous vos appareils Edge difficiles d’accès
  • L'alimentation basse tension/de classe 2 peut être installée sans électricien agréé
  • Prend en charge les applications de réseau optique passif, l’IA héritée et nouvelle génération
  • Élimine le besoin de nouvelles salles de télécommunications, de rallonges PoE, de conduits ou de câblage supplémentaires
  • La performance est garantie par écrit par le programme d’assurance SYSTIMAX et la garantie de 25 ans
  • Prend en charge l’arborescence pour une redondance et une fiabilité accrues
  • Réduit l’utilisation du cuivre (> 50 %) et du plastique (> 60 %) par rapport aux déploiements traditionnels

Amenez votre réseau à la périphérie et au-delà

Une conception simplifiée et durable et un déploiement rapide et facile rendent la plateforme FiberREACH idéale pour une variété d’environnements d’entreprise et de campus :

Industrial-Facility

Grandes installations industrielles

Office-Park

Parcs de bureaux

Medical-complex

Complexes commerciaux et médicaux

School-Campus

Campus scolaires

Airport

Aéroports et gares

Parking-Area

Zones de stationnement

Stadium

Stades et arènes

Large-Public-Venues

Sites publics


Mission accomplie

  • Étendez votre réseau au-delà de 100 m, en fournissant plus de données et d’alimentation à la périphérie
  • Rationalisez et simplifiez pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité, la vitesse et la durabilité
  • Obtenez les performances applicatives constantes d’une liaison conforme aux normes, à chaque fois


Ressources pour FiberReach :


Fait partie de la famille de solutions SYSTIMAX 2.0

SYS-family-assureance