GigaREACH™ XL
Voici jusqu’où nous allons pour vous
GigaREACH XL, la première solution UTP de Cat. 6 à assurer la prise en charge de 100 Mbps/90 W jusqu’à 200 m, 1 Gbps/90 W jusqu’à 150 mètres et 10 Mbps/90 W jusqu’à 250 m.
Prix et innovation
Lauréat Or
Prix CI&M Cabling Innovators Award, 2024
L’expansion des réseaux nécessite une portée étendue
Le réseau d’entreprise actuel doit prendre en charge les appareils IT et OT avec connectivité et alimentation.
Des dispositifs plus critiques sont nécessaires en périphérie. Le nombre d’appareils compatibles Edge devrait atteindre 7.7 milliards d’ici 2030.
Certains appareils sont situés à moins de 100 mètres de la salle de télécommunications la plus proche.
C’est un problème.
La barrière de 100 mètres
La longueur maximale prise en charge pour une catégorie 6 ou
Le câble Ethernet 6A est de 100 mètres. La limitation est
en fonction des caractéristiques électriques du câblage en cuivre à paires torsadées. Lorsque le signal se déplace le long du câble, sa force diminue, principalement en raison de la perte d’insertion. Plus le câble est long, plus la perte d'insertion est importante. Sur la base de ces paramètres de performance, l’industrie a normalisé la distance de 100 mètres.
Comment alimentez-vous et connectez-vous les appareils au-delà de 100 mètres avec la fiabilité d’une connexion basée sur des normes ?
Options de portée étendue
Ajouter un autre local technique

Ajouter des rallonges PoE

Remplacer le cuivre par la fibre

Essayez un câble PoE à portée étendue

GigaREACH XL est couvert par SYSTIMAX Assurance (y compris toute l’assistance SYSTIMAX existante comme notre extension de garantie de 25-Year et notre assurance d’application) et est pris en charge par plus de 80 équipes d’ingénierie système et plus de 10 000 partenaires certifiés SYSTIMAX dans le monde entier.
Tout est dans le twist
La technologie de torsion exclusive permet l’utilisation du conducteur le plus grand calibre/perte la plus faible de l’industrie, dont la résistance CC (4,69 ohms/100 m) est la moitié de celle des câbles Cat-6 standard.
L’isolation plus fine et le « séparateur de paires de rubans » maintiennent une impédance de 100 ohms et permettent l’utilisation de conducteurs de calibre 21 AWG de la même taille que les conducteurs de calibre 23 AWG standard.
Les résultats
Simplifier le réseau

Moins d’extensions PoE,
convertisseurs de médias, boîtiers de suralimentation
et un réseau plus sécurisé

Déploiement accéléré et
mise en place de nouveaux services

Moins d’équipement,
moins de points potentiels de défaillance,
réduction des coûts de réparation

Convient à tout câblage structuré
architecture pour prendre en charge
convergence des applications
Augmenter la durabilité

Réduire le besoin de
les salles de télécommunications et leurs
coût environnemental

Réduire les pertes d’énergie,
réaliser des économies d'énergie potentielles
sur plusieurs appareils

Réduire les points de défaillance,
avec les rouleaux de camion,
consommation de carburant et GESe
Fait partie de la famille de solutions SYSTIMAX 2.0
En tant qu’ajout récent à la marque emblématique SYSTIMAX de CommScope, GigaREACH XL reflète la vision et la promesse de SYSTIMAX 2.0. S’appuyant sur quatre décennies de performances définissant des normes, SYSTIMAX 2.0 présente un portefeuille étendu de solutions prêtes pour l’avenir et un nouvel engagement audacieux en matière d’assistance client. Potentiel illimité alimenté par une innovation infinie.
Contactez votre représentant SYSTIMAX pour en savoir plus