Bâtiments et campus

Puissance à la périphérie

Les données seules ne suffisent plus

Des caméras HD et hotspots Wi-Fi®  aux points d’accès radio (Small cells) et à la signalétique numérique, il faut plus que des données pour prendre en charge votre réseau connecté. La prolifération des périphériques réseau connectés à IP dans l’entreprise a non seulement entraîné la nécessité de débits de données plus rapides, mais également augmenté la puissance. Et le besoin de davantage de puissance dans un plus grand nombre de zones du réseau,jusqu’à la périphérie et au-delà,augmente rapidement, mettant à l’épreuve les limites du Power over Ethernet (PoE) standardisé et augmentant le besoin de nouvelles solutions d’alimentation/de données plus innovantes.

La diversité croissante des appareils IT/OT(éclairage LED, téléphones IP, sécurité RFID, systèmes de gestion des bâtiments et plus encore)crée de nouvelles opportunités passionnantes pour l’entreprise, ainsi que le défi de fournir une alimentation à distance sur le câblage existant. Libérer ce potentiel commence maintenant.

Défis

Les cas d’utilisation d’alimentation étendue sont partout

PF-factfile-modernday-converged-networks-diagram

Le PoE a établi la norme

Depuis son introduction à la fin des années 1990, le PoE est devenu la norme pour la transmission sécurisée de l’alimentation électrique et des données sur un seul câble Ethernet ; les normes PoE mentionnent la catégorie 3 tandis que CommScope recommande fortement la Cat 6A pour garantir une certaine marge. 

Le PoE convertit l’alimentation secteur en courant basse tension, qui est appliqué comme tension commune à chaque paire torsadée. Le courant est ensuite transmis sur un câblage structuré aux appareils compatibles PoE. Étant donné que l’Ethernet à paire torsadée repose sur une signalisation différentielle, les signaux d’alimentation et de données n’interfèrent pas. Cela fait du PoE un moyen rentable de transmettre de l’énergie àun large éventail d’appareils sans perturber le signal de données.

PoE-FF-PoE-Operational-Characterisitics-Table-1
Les autres avantages du PoE comprennent :
  • Des câbles et des connecteurs plus petits par rapport aux lignes CA qui favorisent une plus grande densité ;
  • Une assistance pour le suivi continu du circuit afin de détecter les défauts et d’autres conditions opérationnelles ;
  • L’installation d’un câblage basse tension est généralement plus sûre et moins coûteuse que l’ajout d’une alimentation CA ;
  • L’optimisation du contrôle et de l’utilisation des appareils pour une meilleure gestion des locaux ;
  • L’alimentation électrique et les données se complètent pour offrir une infrastructure intelligente, une sauvegarde de l’onduleur et une meilleure fiabilité.

Pour en savoir plus sur PoE,

affichez le fichier d’informations PoE

Comment pouvons-nous vous aider

Nous nous occupons de tout !

CommScope vous offre davantage de possibilités pour exploiter pleinement votre potentiel. Solutions Cat 6A blindées et non blindées, ainsi que des solutions Cat 6non blindées qui prennent en charge PoE++ jusqu’à 250 mètres ; fibre optique « alimentée » qui pousse la puissance de classe 8 encore plus loin ; et une plateforme d’entreprise totalement prête à l’emploi qui combine cuivre et fibre pour prendre en charge 1 800 watts sur des centaines de mètres.

gigashield hero
GigaSPEED® X10D ou GigaSHIELD™ X10D

SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D ou GigaSHIELD™ X10D, câble Cat 6A, prend en charge le PoE de classe 8 jusqu’à 100 m

gigareach-xl
SYSTIMAX GigaREACH™ XL

SYSTIMAX GigaREACH™ XL, longue portée Cat 6, prend en charge le PoE de classe 8 jusqu’à 250 m

FiberREACH-500x281
FiberREACH™

SYSTIMAX FiberREACH™, fibre optique « alimentée », prend en charge le PoE de classe 8 jusqu’à 350 m, bande passante de 1 Gbit/s

Alors, comment savoir laquelle vous convient ?

Gérez vos connexions alimentées avec imVision®

Le système de gestion automatisée des infrastructures (AIM) CommScope imVision joue un rôle clé dans la gestion des connexions PoE. Il fournit une visibilité, une documentation et un contrôle en temps réel pour la fourniture de données et d’énergie dans l’ensemble des systèmes de câblage structuré.

Contrôle en temps réel

imVision suit :

  • Le nombre de câbles dans chaque faisceau
  • Les câbles connectés à l’équipement d’alimentation électrique (PSE)
  • Les câbles fournissant activement le PoE
  • L’utilisation et l’allocation du PoE par câble
Fourniture de service

imVision System Manager vous permet de :

  • Préciser le type de PoE lors de la fourniture de service
  • Rechercher automatiquement les ports disponibles qui répondent au niveau de puissance requis
  • Réacheminer ou mettre à niveau les connexions si le niveau de PoE souhaité n’est pas disponible
Tableaux de bord et analyses

Les tableaux de bord imVision affichent :

  • La disponibilité du PoE par prise ou emplacement
  • Le pourcentage de prises avec accès au PoE
  • La capacité et l’utilisation des ports de commutateur PoE
  • Les ports de commutateur PoE sous-utilisés pour aider à optimiser les investissements en infrastructure

Conformité aux normes et sécurité

imVision surveille la taille des faisceaux et la distribution électrique pour garantir la conformité aux normes TIA™, ISO™ et CENELEC™ qui recommandent de limiter la taille des faisceaux pour éviter la surchauffe. La surchauffe peut dégrader l’isolation des câbles et augmenter l’atténuation, ce qui peut entraîner des problèmes de performance ou engager la responsabilité au titre de la garantie.

Conclusions

Informations à retenir concernant la puissance à la périphérie

L’introduction récente de nouvelles options de connectivité (Wi-Fi 6/6E/7, 5G, spectre partagé, etc.) alimente le déploiement accru de périphériques IdO/OT convergents. Il s’agit notamment de caméras de sécurité IP, d’éclairage LED et de signalétique numérique 4K/HD, de systèmes de gestion intelligente des bâtiments, de capteurs de contrôle d’accès, de services de localisation, et plus encore. Parallèlement, les systèmes de maison intelligente 5G-enabled gagnent également du terrain sur le marché.

Tous nécessitent une alimentation, et le portefeuille CommScope de solutions d’alimentation étendue offre plusieurs options.

De l’Ethernet de classe 8 Cat 6 et Cat 6A à la capacité longue portée de la fibre optique alimentée et à la plateforme innovante d’infrastructure de périphérie pour bâtiment Constellation, nos solutions vous permettent de concevoir et d’installer en toute confiance une infrastructure aux capacités de puissance garanties. Et avec notre plateforme imVision AIM, nous vous aidons à gérer l’alimentation de votre réseau pour un retour sur investissement maximal.

Contactez-nous

Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise

Nous contacter