Bâtiments et campus

Accélérez le déploiement

Les secrets d’une mise en service et d’un retour sur investissement plus rapides

Faites plus en moins de temps

Dans les environnements numériques en constante évolution d’aujourd’hui, en particulier dans les sites complexes, les campus et les data centers, le déploiement rapide de solutions de câblage est crucial pour minimiser les temps d’arrêt, accélérer les délais des projets et assurer la continuité des activités. ​

Les solutions préterminées et les processus d’installation rationalisés permettent des déploiements réseau rapides et efficaces. Les solutions PoE qui ne nécessitent pas de prises de courant ad hoc peuvent éliminer les retards de planification et d’installation. 

Un déploiement rapide aide non seulement les organisations à s’adapter aux exigences changeantes et aux mises à niveau technologiques, mais réduit également les perturbations opérationnelles et les coûts de main-d’œuvre. 

En fournissant des systèmes de câblage robustes et haute performance avec des capacités d’installation simplifiées et rapides, CommScope permet aux clients d’anticiper les besoins, de maintenir la productivité et d’obtenir une connectivité fiable dès le premier jour.

 

Ensemble de systèmes de câblage haute performance

Défis

Les défis d’un déploiement plus rapide se trouvent dans les détails

Le déploiement d’un câblage structuré et d’un câblage fibre optique ne se limite pas à faire passer des cordons dans un canal de communication, loin de là. Plus le travail doit être effectué rapidement, plus le rythme s’accélère, plus le risque de perturbations augmente.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Contraintes d’espace

Les réseaux à plus haute densité actuels sont en contradiction avec les réalités des canaux de communication, baies et salles de serveurs encombrés. Le routage de nouveaux câbles sans endommager ceux existants ralentit le déploiement et complexifie la maintenance.

Planification complexe

La conception d’un système de câblage structuré qui garantit la compatibilité, l’intégration et l’évolutivité future prend du temps. Se tromper peut entraîner des chemins inadéquats et des travaux de reprise coûteux pour permettre de futures mises à niveau.

Intégration de l’ancienne infrastructure

L’intégration de solutions de câblage haut débit modernes à l’infrastructure existante peut s’avérer difficile en raison de composants incompatibles, de performances variables et de contraintes d’intégration.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Il existe une pénurie importante de techniciens hautement qualifiés nécessaires pour concevoir, installer et gérer des réseaux fibre optique modernes et complexes. Cette contrainte de main-d’œuvre peut entraîner des retards de déploiement et augmenter les coûts.

Normes de conformité et de sécurité

Les projets de câblage doivent respecter une myriade de codes de construction locaux, de réglementations de sécurité et de normes industrielles en constante évolution.

Risque d’erreur humaine

Dans les environnements de câblage à haute densité, de petites erreurs lors de l’installation, comme un mauvais raccordement ou des dommages physiques aux câbles, peuvent provoquer des perturbations majeures du réseau qui nécessitent des réparations chronophages.

Comment pouvons-nous vous aider

InstaPATCH®

Raccordé en usine, 100 % testé : moins de surprises

Le câblage préterminé InstaPATCH permet un déploiement rapide et fiable avec une grande facilité d’utilisation. Chaque ensemble InstaPATCH est testé à 100 % en usine et optimisé pour une installation plus propre et plus rapide par rapport au câblage traditionnel.

En plus de réduire considérablement le temps d’installation et d’
éliminer le risque d’erreurs, InstaPATCH vous permet de respecter des délais serrés et de minimiser les interruptions d’activité.

Il en résulte une réduction des coûts de main-d’œuvre, des installations évolutives, 
un retour sur investissement plus rapide et la confiance de savoir que votre réseau fonctionnera comme prévu dès le premier jour.​

De plus, CommScope simplifie encore davantage votre mise en œuvre grâce à une assistance à la conception de bout en bout. ​

Et il est compatible avec imVision® et VisiPORT™ !

En savoir plus

VisiPORT

Comment l’intelligence au niveau du port accélère l’installation du câblage

La solution intelligente de gestion des ports VisiPORT simplifie et automatise le suivi des connexions réseau physiques pour le cuivre comme pour la fibre optique. En offrant une visibilité et un contrôle en temps réel sur l’état et la capacité des ports, VisiPORT garantit la précision et l’efficacité lors de l’installation et des opérations en cours.​

En matière de déploiement rapide, VisiPORT peut également accélérer le processus de câblage en réduisant la documentation manuelle et en minimisant les erreurs, permettant aux équipes de finaliser les installations plus rapidement et en toute confiance. Cette efficacité accélère non seulement le déploiement initial, mais améliore également les opérations dès le 2er jour, en facilitant les déplacements, les ajouts et les modifications, et en prenant en charge une gestion réseau fiable à mesure que votre infrastructure évolue.​

En tant que solution matérielle autonome, VisiPORT ne nécessite aucune installation ni formation logicielle, ce qui la rend particulièrement simple à déployer et à utiliser.

En savoir plus

VisiPatch® 360 

Gestion combinée des cordons de brassage et des câbles

VisiPatch® 360 combine la gestion des cordons de brassage et des câbles dans une solution compacte unique, modulaire, empilable et optimisée pour des déploiements de câblage structuré rapides et efficaces. Sa technologie unique de brassage inversé dirige les câbles loin de l’utilisateur en direction du champ de brassage, garantissant un accès clair aux ports pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications.​

Les composants encliquetables simplifient l’installation et rendent VisiPatch 360 idéal partout où un déploiement rapide est essentiel. Le système prend en charge les applications Ethernet 10 Gbit/s et 1 Gbit/s, ainsi que le câblage CommScope GigaSPEED® XL et X10D®.​

Les kits pré-conçus et la gestion intégrée des câbles accélèrent encore davantage le déploiement, offrant une solution évolutive qui répond à vos besoins techniques et commerciaux.

En savoir plus

Conclusions

Déploiement accéléré : informations à retenir

Les gestionnaires de réseau et d’installations d’entreprise font face à une pression croissante pour faire plus en moins de temps. Qu’il s’agisse d’étendre le câblage structuré et les réseaux fibre optique à de nouvelles zones du bâtiment ou du campus ou de mettre à niveau les liaisons existantes, réduire les délais de déploiement est une priorité.

La famille CommScope de solutions d’infrastructure préterminées et intelligentes, y compris le câblage InstaPATCH, l’intelligence VisiPORT et la gestion des cordons de brassage et des câbles VisiPatch, offre une combinaison puissante de vitesse, de précision et d’informations opérationnelles.

Le câblage InstaPATCH fournit des ensembles cuivre et fibre optique raccordés en usine et 100 % testés permettant une installation prête à l’emploi. Il réduit considérablement les délais de déploiement et les coûts de main-d’œuvre, ce qui le rend idéal pour les environnements à haute densité nécessitant une évolutivité rapide et une perturbation minimale.

L’intelligence VisiPORT fournit surveillance et détection des incidents au niveau des ports en temps réel, garantissant ainsi le suivi et la sécurité de chaque connexion. Elle alerte les équipes informatiques en cas de modifications non autorisées et guide les techniciens avec des indicateurs LED pour un brassage précis, réduisant ainsi les erreurs et les temps d’arrêt.

La solution de brassage VisiPatch 360 améliore la connectivité cuivre grâce à une conception compacte de brassage inversé qui permet d’économiser de l’espace et de simplifier la gestion des câbles, idéal pour les locaux techniques étroits ou les réseaux d’entreprise évolutifs

Ensemble, ces solutions permettent aux clients de déployer plus rapidement, de travailler plus intelligemment et d’évoluer en toute confiance.

Contactez-nous

Découvrez comment nous pouvons vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans votre réseau d’entreprise

Nous contacter