Rapid Fiber Connect™
Conçu pour l’IA. Conçu pour l’évolutivité.
Vue d’ensemble
L’explosion de la demande en IA entraîne le besoin de racks, de pods et de clusters GPU ultra-denses, nécessitant des dizaines de milliers de connexions fibre optique. Le temps, la complexité et les risques associés à ces déploiements créent des défis majeurs pour les opérateurs, les concepteurs et les intégrateurs de datacenters.
La solution Rapid Fiber Connect de CommScope est une plateforme plug-and-play à l’échelle du rack, spécialement conçue pour les centres de données d’IA ultra-dense. Il simplifie le câblage, les tests, le déploiement et la mise à l’échelle grâce à des conceptions de panneaux flexibles et à des fibres amorces intégrées, préconfigurées et pré-étiquetées qui permettent d’établir et d’intégrer des connexions GPU et commutateur hors site. Sur site, les connecteurs Mass Insert accélèrent l’installation et la mise en service du système avec moins de connexions.
Pourquoi la plateforme Rapid Fiber Connect ?
- Câblage simplifié et plus rapide qui aide à réduire les erreurs
- Test de validation hors site plus facile
- Réduction des besoins en compétences de main-d’œuvre sur site
- Densité de fibre plus élevée avec moins de clics de connexion requis sur le site
- Mises à niveau rationalisées pour la mise à l’échelle des environnements d’IA
Quatre façons dont la plateforme Rapid Fiber Connect à l’échelle du rack, prête à l’emploi, permet
Évolution du datacenter IA :
Déploiement accéléré
Les sorties en queue de cochon préconfigurées, pré-étiquetées et raccordées en usine réduisent le temps d’assemblage du rack et les risques d’erreur. Le panneau accepte les connecteurs Mass Insert, permettant une connectivité rack à rack avec 12 fois moins de clics que les connecteurs MPO12/8 individuels. Les câbles de jonction peuvent également être déployés sur site avant le déploiement pour des déploiements encore plus rapides.
Optimisé pour les architectures d’IA
La plateforme s’aligne sur les conceptions de référence modernes de l’IA, offrant des options de panneau flexibles, des configurations de connecteurs optimisées et une capacité de rechange intégrée. Ses nombres, emplacements et types de ports de panneau optimisés prennent en charge divers nombres de lignes réseau et de fibres de raccordement. Ses ports de panneau de rechange intégrés permettent de réparer les liaisons cassées sans tirer sur un nouveau câble. Des solutions multimodes et monomodes sont disponibles.
Densité ultra-élevée
La plateforme Rapid Fiber Connect est dotée d’un panneau d’accès frontal 1RU avec une densité maximale de 960 fibres pour connecter les GPU et les CPU dans des systèmes courants à l’échelle du rack de 72-GPU. Ses panneaux avant et arrière 1RU prennent en charge jusqu’à 1 728 fibres. Les connecteurs Mass Insert fournissent une densité 12 fois supérieure à MPO12/8, et la solution est empilable pour l'entretien des racks de commutateurs ultra-haute densité.
.
Pré-configuré pour l’atténuation des risques
La configuration hors site réduit la main-d’œuvre manuelle sur site, les coûts et les risques potentiels en tirant parti des pigtails et des pieds pré-étiquetés configurés pour s’aligner sur la conception du rack. Son panneau d’accès avant empêche les erreurs potentielles causées par le travail dans des racks profonds et surpeuplés. Une fois configuré, le rack peut rouler entièrement assemblé pour simplifier la connexion de l’insert massique.
Produit vedette
Panneau GPU Connect™ fibre optique rapide
Spécialement conçue pour la vitesse et la simplicité, la plateforme Rapid Fiber Connect se compose de ces panneaux GPU avec un câblage de sortie préinstallé et un câble de jonction terminé par des connecteurs Mass Insert.
Panneau de commutation à connexion rapide à fibre Connect™
Conçue de manière unique pour la vitesse et la simplicité, la plateforme Rapid Fiber Connect se compose de ces panneaux de commutation avec un câblage de sortie préinstallé et un câble de jonction terminé par des connecteurs Mass Insert.
Ressources supplémentaires
Solutions de câblage des data centers pour les architectures d’IA NVIDIA GB200/GB300 NVL72
Ce guide de commande propose des solutions d’infrastructure innovantes adaptées aux architectures de puces de nouvelle génération, notamment la plateforme NVL72 de NVIDIA qui alimente les applications d’entraînement, de contextualisation et d’inférence de l’IA.
Solutions de câblage de datacenter CommScope/NVIDIA pour les réseaux d’IA NVIDIA
Ce guide de commande propose des solutions fibre et cuivre de bout en bout Ethernet et InfiniBand, avec des composants modulaires et une connectivité permettant un déploiement plus rapide, une gestion plus facile et une croissance à long terme.
CommScope apporte des solutions et de l’expertise où que vous soyez implanté.
CommScope est présent dans le monde entier et axé sur la dimension locale, prêt à répondre à toutes vos questions concernant les solutions pour data center, services, garanties ou autres sujets.