Évolution vers les architectures d’accès distribué (DAA)

Capacités vidéo et de données pour l’évolution des réseaux distribués

L’utilisation de la bande passante continue de croître d’une année sur l’autre, une tendance tirée par la consommation vidéo grand public sur les sites Internet de vidéos. Les fournisseurs de services cherchent à étendre leurs offres de services pour proposer des services de vidéo sur IP, de vidéo 4K et des services aux entreprises. L’évolution du réseau est favorisée par la nécessité de répondre à ses demandes, ainsi que de gérer les contraintes pratiques liées à ses opérations, y compris l’espace physique, la consommation d’énergie et le refroidissement sur les sites de tête de réseau.

L’architecture d’accès distribué (DAA) permet l’évolution des réseaux câblés grâce à la décentralisation et à la virtualisation des fonctions de tête de réseau et de réseau. La DAA étend la partie numérique du domaine de la tête de réseau ou du hub au nœud fibre optique et place l’interface « numérique vers RF » au niveau de la jonction optique/coaxiale dans le nœud. Le remplacement des éléments optiques analogiques de la tête de réseau convertit la liaison fibre optique en une liaison Ethernet fibre numérique et augmente ainsi la bande passante disponible en améliorant l’efficacité de la fibre optique (longueurs d’onde et distance) et l’alignement directionnel avec les systèmes NFV/SDN/FTTx de demain.

Les réseaux HFC sont définis par leur plomberie en fibre analogique. La DAA remplace la fibre analogique par des connexions IP (fibre numérique) et crée un réseau SDN qui prend en charge :

  • L’évolution des nœuds avec PHY à distance et MAC-PHY à distance
  • La transition vers l’optique numérique, avec la suppression des lasers analogiques
  • Le rapprochement de la fibre numérique du domicile des abonnés
  • La migration vers des data centers centralisés
  • La publicité flexible, les listes de chaînes et la gestion de la bande passante

fiber-deep.png

Avantages de l’approche DAA

Avantages de l’approche DAA

  • Efficience des réseaux
    • Capacité réseau accrue et maintenance simplifiée des installations extérieures
    • Évolution des nœuds avec architectures PHY et MAC-PHY distantes et terminaux OLT EPON 10G distants
    • Meilleure qualité du signal de fin de ligne, taux de modulation plus élevés et débits binaires supérieurs
    • Meilleure efficacité spectrale, plus de longueurs d’onde par fibre optique
  • Avantages en termes de dépenses d’exploitation et en capital
    • Réduction des exigences en matière d’alimentation de la tête de réseau, d’espace et de refroidissement
    • Consolidation du hub
    • Possibilité d’ajouter des modulations d’amplitude en quadrature (QAM) sans modifier le réseau de combinaison RF
    • Fibre numérique à réglage unique
  • Convergence IP
    • Extension du réseau IP jusqu’au nœud
    • Alignement sur l’infrastructure FTTx
    • Possibilité de tirer parti de l’interconnectivité normalisée et de réaliser des économies d’échelle

Les fournisseurs de services sont conduits à réaliser d’importants investissements dans les ressources nécessaires pour exécuter des fibres supplémentaires, implémenter des divisions de nœuds et mettre à niveau les installations de tête de réseau. La DAA peut être mise en œuvre progressivement avec des mises à niveau standard des installations et des services, sans perturbation des services hérités.

Fort de son engagement de longue date dans le secteur du câble, CommScope possède plus de 20 ans d’expérience dans le développement continu, la fourniture et l’après vente de services broadband et vidéo :

  • Données haut débit
  • CMTS
  • Infrastructure HFC
  • Infrastructure vidéo
  • CPE (modems, décodeurs, passerelles)
  • Transition FTTx
  • Assistance du back-office
  • Services opérationnels

Ressources supplémentaires

  • Défis latents et solutions potentielles pour les systèmes d’architecture CCAP distribuées du futur

    Cet article porte sur l’analyse de trois sous-catégories d’architectures CCAP distribuées (DCA). L’auteur décrit ces DCA, compare leurs coûts opérationnels, leur facilité d’utilisation, leur compatibilité avec l’infrastructure et la simplicité de leur conception. Les lecteurs bénéficieront d’une meilleure connaissance des avantages et des inconvénients de chaque approche.
    Télécharger
  • Stratégies de migration de réseau à l’ère du DAA, DOCSIS® 3.1 et du Full Duplex DOCSIS®

    Alors que l’évolution des réseaux se poursuit à un rythme effréné, les MSO constatent que sélectionner le bon chemin d’accès est plus difficile que jamais. Ce document examine ce qui peut inciter les MSO à fournir un service mesuré en multi-gigabits par seconde, les catalyseurs technologiques qui les aideront à proposer ces services et les facteurs directeurs qui les aideront à naviguer sur des chemins de migration alternatifs. Les MSO devront disposer d’un ensemble complet de technologies et de procédures pour faciliter la migration réseau et atteindre leurs buts et objectifs.
    Télécharger
  • Suite de services d'architecture d'accès distribué

    Cette fiche technique décrit les services offerts aux professionnels par CommScope pour les aider à implémenter une architecture DAA.
    Télécharger
  • Enquête sur les perspectives des câbles en fibre

    Télécharger
  • Gestion des appareils d’accès distribué avec les réseaux SDN : Opérations centralisées pour les gestion FOB

    Cet article porte sur le mode d’utilisation des réseaux SDN dans une architecture CCAP distante pour approvisionner et gérer les appareils distants. Il décrit également comment utiliser la coordination centralisée des contrôleurs SDN avec les plateformes back office modernes pour orchestrer les ressources réseau et déployer rapidement des services sur tout le réseau.
    Télécharger
  • Comparaison des architectures d’accès centralisé et distribué pour le réseau optique passif (PON)

    Cet article définit et compare les deux types d’architectures d’accès qui vont s’imposer au cours de la décennie à venir pour le réseau optique passif (PON). Il propose d’adopter des technologies à longueurs d’ondes multiples pour les systèmes 10G EPON DPoE et d’examiner trois types de systèmes CAA DPoE.
    Télécharger
Services de transformation du réseau

Votre partenaire de confiance pour la transformation des réseaux d’accès, les déploiements, la gestion des infrastructures et les projets d’ingénierie.