Étendez la fibre jusqu’aux locaux avec la RFoG sans OBI
Les solutions RFoG (radiofréquence sur verre) sans OBI de CommScope étendent la portée de la fibre des réseaux HFC jusqu’au domicile ou à l’entreprise, tout en conservant la tête de réseau HFC et les équipements existants dans les locaux du client. En éliminant le problème des interférences de battement optique (OBI), ils permettent d’exploiter tout le potentiel de la norme DOCSIS 3,0 et fournissent l’infrastructure nécessaire pour la transition future vers des réseaux PON 10G 100 % fibre.
La RFoG (radiofréquence sur verre) est une conception de réseau Fiber Deep dans laquelle la partie coaxiale d’un réseau HFC (réseau hybride fibre optique/câble coaxial) est remplacée par une architecture PON (réseau optique passif). La fibre jusqu’au domicile/aux locaux (FTTH, FTTP) présente un intérêt financier pour les nouvelles constructions, les unités pour logements multiples (MDU), les entreprises et les particuliers à forte utilisation.
La RFoG élimine le besoin de nœuds HFC, d’amplificateurs RF et de dérivations et composants passifs dans le réseau, tout en utilisant la tête de réseau câblé et les équipements d’abonné (modems, passerelles et décodeurs), ainsi que les systèmes d’assistance du back-office existants.
Un réseau RFoG est capable de fournir aux abonnés des fonctionnalités et des services d’une manière comparable aux systèmes HFC actuels, et ce en toute transparence.
En termes de performances, un réseau RFoG CommScope offre des avantages distincts de ceux des réseaux HFC actuels, y compris :
- La prise en charge éprouvée des services DOCSIS 3,0
- Un choix plus économique pour les MDU et les déploiements ruraux
- Des performances comparables aux réseaux HFC pour les déploiements résidentiels en banlieue verte
- L’élimination du bruit RF et de la pénétration inhérente aux déploiements coaxiaux, afin d’étendre la bande passante en amont et en aval et de considérablement élargir la portée du réseau
- La réduction des coûts énergétiques, pour une alternative plus verte à la livraison coaxiale, avec l’avantage supplémentaire de la réduction des temps d’arrêt du réseau dus aux pannes de courant
- La réduction significative des coûts d’exploitation et de maintenance par le biais de l’élimination du besoin de nœuds HFC et d’amplificateurs RF
- L’immunité face aux facteurs environnementaux, tels que la température, la corrosion galvanique et l’humidité, qui peuvent entraîner la dégradation physique du câblage coaxial au fil du temps
- Différentes options pour éliminer les interférences de battement optique (OBI) dans le réseau
- La possibilité de servir de pont efficace entre les architectures HFC et FTTx, en fournissant l’infrastructure nécessaire pour passer à des réseaux PON 10G à haut débit 100 % fibre optique
Libérer tout le potentiel de la RFoG nécessite de relever certains défis opérationnels. C’est tout particulièrement important pour la migration vers DOCSIS 3,0 et d’autres systèmes de livraison nouvelle génération.
Le défi : Étendre la portée du réseau
Les réseaux RFoG ont été initialement conçus pour prendre en charge 32 abonnés à partir d’une seule alimentation fibre optique, avec une distance maximale de 20 kilomètres et un budget de perte de 25 décibels. Dans les environnements urbains densément peuplés, cette conception de réseau a facilement pris en charge un grand nombre d’abonnés. Lorsque le moment est arrivé d’étendre le réseau RFoG à d’importants groupes de services dans les zones suburbaines et rurales, les opérateurs ont été confrontés à une situation dans laquelle ils dépassaient la distance de 20 km et le budget de perte de 25 dB, ce qui affectait les performances du réseau. Pour desservir ces groupes tout en bénéficiant des avantages d’un réseau fibre optique, les opérateurs avaient besoin d’une solution rentable.
Le défi : Gérer l’OBI
L’interférence de battement optique (OBI) constitue un autre défi pour les déploiements RFoG. Dans un secteur où la fourniture sans faille de données de réseau haut débit est primordiale, l’OBI peut constituer un obstacle majeur à une livraison de données efficace et sans erreur. Si l’OBI est un phénomène complexe, il est toutefois possible de le résumer comme suit : lorsque plusieurs émetteurs optiques du réseau RFoG (avec des longueurs d’onde rapprochées ou identiques) émettent simultanément, le signal en amont se dégrade au niveau du récepteur. Cette dégradation entraîne à son tour une altération des données transmises sur le signal en amont. Des paquets de données sont perdus et cela provoque des interruptions de service pour l’utilisateur final. Malheureusement, les réseaux RFoG traditionnels sont particulièrement sensibles aux interférences de battement optique, en raison du grand nombre d’unités de réseau optique RFoG (R-ONU) dans les locaux qui transmettent tous simultanément vers le récepteur optique de la tête de réseau sur la même longueur d’onde.
Si l’atténuation OBI est possible dans les réseaux RFoG traditionnels, les solutions présentent toutefois des imperfections à des degrés divers. Par exemple, une méthode courante consiste à utiliser un planificateur CMTS pour gérer les rafales vers l’amont dans un domaine temporel. Lorsque le CMTS identifie deux R-ONU ou plus dont les transmissions de longueur d’onde sont suffisamment proches ou se chevauchent, il planifie le report de transmission d’une R-ONU, préservant ainsi l’intégrité des signaux en amont. À court terme, cette méthode est parfaitement appropriée. À long terme toutefois, elle peut empêcher le réseau d’utiliser efficacement la pleine capacité de ses canaux. Elle peut également avoir un impact concret sur la croissance future du réseau : à mesure que les canaux et la bande passante vont approcher de la capacité maximale, l’efficience des réseaux va diminuer de manière proportionnelle au nombre de R-ONU dans le domaine temporel. Cela pourrait sérieusement entraver la capacité des opérateurs à développer le réseau pour répondre à la demande de nouveaux services de la part des consommateurs et créer un obstacle majeur à la mise en œuvre des services DOCSIS 3,0.
Réseau RFoG VHub
Réseau agrégé AgileMax
La solution : les solutions « sans OBI » CommScope
CommScope propose un large éventail de solutions innovantes qui éliminent l’OBI dans les réseaux RFoG et soutiennent la transition vers les services DOCSIS 3.0 :
La gamme AgileMax® de dispositifs de distribution fibre optique : la technologie de distribution optique active AgileMax remplace les séparateurs optiques de l’architecture RFoG traditionnelle, éliminant ainsi complètement l’OBI du réseau, même si ce dernier déploie plusieurs lasers actifs en amont. La technologie AgileMax permet l’existence de groupes de services de jusqu’à 1 024 R-ONU sur un seul port de récepteur optique de tête de réseau et prend en charge les R-ONU « non accordables » plus économiques qui, avec la technologie VHub, peuvent étendre la portée de votre réseau à plus de 20 km.
Les R-ONU sans OBI : Les R-ONU sans OBI de CommScope permettent aux opérateurs de sélectionner l’une des 16 longueurs d’onde en amont pour chaque unité via un commutateur rotatif interne, offrant ainsi une séparation des longueurs d’onde suffisante pour éviter l’OBI. Cette approche de la gestion des longueurs d’onde permet à plusieurs R-ONU sans OBI de transmettre simultanément vers un même récepteur optique en amont sans risque d’OBI.
CommScope propose des solutions RFoG robustes et éprouvées conçues pour répondre aux besoins des réseaux actuels en constante évolution tout en tirant parti de vos précieux actifs réseau ; ces solutions permettent le déploiement de la norme DOCSIS 3,0 et l’extension à 1,2 GHz avec des possibilités d’évolution vers les architectures PON 10G. Choisissez la solution optimale pour votre réseau en utilisant les séparateurs alimentés ou passifs, les R-ONU réglables et la technologie VHub de CommScope.
CommScope AgileMax® : solution de distribution pour l’élimination complète de l’OBI
Tirez parti de notre position de leader en matière de vidéo et de broadband afin d’innover dans vos technologies de nouvelle génération. Avec plus de 500 brevets d’accès et de transport obtenus au cours des 60 dernières années, CommScope a largement contribué au développement des normes RFoG. En tant que fournisseurs leaders du secteur, nous avons fourni plus de R-ONU que tout autre de nos concurrents, et nos technologies innovantes VHub et AgileMax offrent une large gamme d’options de conception de réseau.
Ressources supplémentaires
-
Le yin et le yang d’un passage complet à la fibre : la transformation du HFC en réseau fibre tout en optimisant les ressources HFC déployées
Cet article offre des informations essentielles pour cerner les innovations en matière de transmission OBI Free RFoG. Il explique les capacités intrinsèques de la technologie PON hybride (HPON) et décrit son mode de fonctionnement avec le système HFC analogique, la vidéo QAM, les signaux D3.0 et D3.1, tout en respectant les innombrables normes traditionnelles du PON, comme la 10G EPON, 1G EPON, GPON et XGPON1.
-
Beat It ! Gestion d’OBI dans les systèmes RFoG
La technologie RFoG (RF over Glass) offre des réseaux hybrides fibre optique/câble coaxial (HFC) au fort potentiel de capacité et prolonge leur durée de vie de 2020 décennie. L’interférence de battement optique (OBI) est l’un des principaux défis courants dans les systèmes RFoG. Cet article est dédié à l’analyse du phénomène OBI dans les systèmes RFoG et à ses effets sur la performance réseau.
-
La transformation du HFC en FTTP : le rôle des solutions RFoG, PON et hybrides
Description : Quelle sera la durée du HFC ? Quelles stratégies déployer pour prolonger la durée de vie du HFC au cours de cette période de transition ? Les auteurs donnent un aperçu des besoins en capacité réseau pour les 10 ou 20 prochaines années et indiquent la marche à suivre pour assurer une transition sans heurt. Les sujets portent sur la planification de la capacité, un aperçu DOCSIS 3.1, la solution PO hybride, les facteurs d’évolution et bien plus.
-
Le yin et le yang d’un passage complet à la fibre : la transformation du HFC en réseau fibre tout en optimisant les ressources HFC déployées
Cet article offre des informations essentielles pour cerner les innovations en matière de transmission OBI Free RFoG. Il explique les capacités intrinsèques de la technologie PON hybride (HPON) et décrit son mode de fonctionnement avec le système HFC analogique, la vidéo QAM, les signaux D3.0 et D3.1, tout en respectant les innombrables normes traditionnelles du PON, comme la 10G EPON, 1G EPON, GPON et XGPON1.
-
Beat It ! Gestion d’OBI dans les systèmes RFoG
La technologie RFoG (RF over Glass) offre des réseaux hybrides fibre optique/câble coaxial (HFC) au fort potentiel de capacité et prolonge leur durée de vie de 2020 décennie. L’interférence de battement optique (OBI) est l’un des principaux défis courants dans les systèmes RFoG. Cet article est dédié à l’analyse du phénomène OBI dans les systèmes RFoG et à ses effets sur la performance réseau.
-
La transformation du HFC en FTTP : le rôle des solutions RFoG, PON et hybrides
Description : Quelle sera la durée du HFC ? Quelles stratégies déployer pour prolonger la durée de vie du HFC au cours de cette période de transition ? Les auteurs donnent un aperçu des besoins en capacité réseau pour les 10 ou 20 prochaines années et indiquent la marche à suivre pour assurer une transition sans heurt. Les sujets portent sur la planification de la capacité, un aperçu DOCSIS 3.1, la solution PO hybride, les facteurs d’évolution et bien plus.