Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Plateforme clients et partenaires COVID-19 CommScope Visiter
Le réseau de HFC évolue pour satisfaire les demandes croissantes des nos vies, société, et économie numériques. La virtualisation de l'extrémité de tête de câble et des composants de réseau de HFC est principale à fournir une plus grande capacité, ascendant, et une flexibilité. Cette approche permet à des fournisseurs de service d'adapter et se transformer le matériel, le logiciel et les architectures existants en un réseau logiciel-défini, pour fournir la polyvalence et la résilience finales.
Aux taux de croissance courants, au 5G, au Wi-Fi 6 et services tels que la vidéo d'OTT HD, à la TV numérique, à l'IoT, aux applications de nuage, aux expériences immersive et au l'e-jeu épuisera la capacité entière de réseaux d'aujourd'hui de HFC en quelques années. Les réseaux doivent évoluer maintenant pour survivre. Cela exige des solutions pour des déploiements flexibles et adaptables de réseau. Les opérateurs d'aides de virtualisation répondent à ces exigences en fournissant la graduation élastique, les modèles flexibles de déploiement, l'automation, et la vitesse améliorée de dispositif.
CommScope est uniquement qualifié pour couvrir toutes les parties de ce processus complexe de virtualisation. C'est pourquoi les fournisseurs de service à travers le globe font confiance à CommScope pour optimiser l'exécution et les investissements de réseau pour livrer plus. Nos décennies d'expérience avec des réseaux et HFC nous permettent d'apporter les données, la vidéo et le savoir-faire de réseaux d'accès pour évoluer intelligemment votre réseau - sans overspecifying ou dépenser trop.
Le rapport à bande large de technologie récemment a conféré notre brochure virtuelle de Headend, dispositif de RD1322 R-PHY, et plateforme futée du dispositif de médias (SMD) à ses revues de technologie de diamant de 2020. Ces destinataires ont été choisis par un panneau des experts en matière de technologie de télécommunications de câble à Highlight les principales solutions de technologie de câble sur le marché aujourd'hui.
La virtualisation est le processus de consolider des ressources de matériel et de logiciel dans un réseau logiciel-basé et virtuel. Ceci aide à créer les solutions flexibles qui travaillent largement aux plateformes de calcul communes disponibles et fortement normalisées. Au lieu du matériel sur mesure, des serveurs disponibles immédiatement commerciaux de matériel (LITS DE CAMP) sont utilisés, conduisant le coût vers le bas tout en amplifiant la flexibilité. Charge exécuté par virtualized la solution principale d'extrémité sont dynamiquement optimisés avec des techniques de virtualisation, telles que des microservices et la mise en récipient de logiciel. La virtualisation n'est pas limitée à toute partie du réseau - vous pouvez virtualize votre avion de commande, avion de gestion, ou les données surfacent en consolidant des ressources dans une architecture norme-basée de logiciel.
Les fournisseurs de service veulent optimiser leurs réseaux pour se préparer à la prochaine étape dans leur évolution de service, satisfaisant des demandes d'aujourd'hui et pour être prêts pour de demain. Afin de fournir le service et la flexibilité d'opérations exigés pour le gigabit, la connectivité à plusieurs accès, la conception et la gestion des besoins de réseaux d'évoluer systèmes de `de matériel des' à plus flexible virtualized des solutions, où les plateformes de gestion de logiciel surveillent, configurent, et contrôlent des opérations de réseau.
Le défi est d'évoluer la conception et la gestion des réseaux large bande fixes systèmes de `de matériel des' à plus flexible virtualized des solutions. Les réseaux de HFC auront besoin de plus de fibre, plus profonde dans le réseau. Dans l'architecture profondément distribuée résultante d'accès de fibre (DAA), des raccordements analogues de fibre sont remplacés avec des raccordements d'IP pour créer les raccordements logiciel-contrôlables qui deviennent une partie d'un réseau logiciel-défini. Charge traditionnellement exécuté par des ressources de technologie d'opération peut être exécuté comme plateforme logiciel-basée qui permet l'automation et la gestion très efficace de la demande, en trouvant et en ajoutant immédiatement les ressources disponibles ailleurs dans le réseau une fois requise.
L'intégration nouveaux des éléments virtuels dans le réseau existant représente un changement massif qui exige la planification soigneuse et implique de nouvelles considérations stratégiques et d'organisation.
Jusque récemment, des fonctions dans des extrémités de tête de réseau ont été exécutées par l'équipement consacré, cher, et ressource-intensif. Chaque dispositif requis pour être obtenu, déployé, et maintenu dans toute sa vie de service, et surdimensionnement a été utilisé pour adapter à plus de trafic, qui a eu comme conséquence le coût significatif. Aujourd'hui, les solutions d'architecture de Access distribuées par CommScope (DAA) permettent pour établir les extrémités futur-prêtes de tête de réseau sans s'inquiéter de ces questions ! La combinaison de la virtualisation de fonctions de réseau (NFV) et de la gestion de réseau Logiciel-Définie (SDN) permet à des fournisseurs de traverser modèle de `de service silo' et abaisse le coût relatif capitaux de capitaux en employant du matériel et du logiciel de commercial-au loin-le-étagère (LITS DE CAMP), mettre de ressource, visibilité en commun de réseau et analytics. Des changements de service (tels que des changements de VUE-RPD) peuvent être mis en application plus rapidement et gestion qu'on peut répéter et automatisée que les méthodes augmentent la stabilité aussi bien que la prévisibilité. Optimisation de coût de soutien de ces facteurs. Notre plateforme de virtualisation de vCore et de vManager est entièrement optimisée pour la livraison à bande large et visuelle scalable de service.
Le headend virtuel solution du vCore de CommScope avec son architecture unique de la graduation 3D accroît les éléments rodés en clientèle et largement déployés de logiciel pour aider des opérateurs à prendre des décisions futées et à construire un futur-prêt réseau-rapide-tandis que contrôlant des coûts et des investissements. Les fonctions de commande et de gestion de plateforme de vCore sont dérivées du E6000® industrie-principal CER de CommScope. Ce logiciel seulement, déploiement Lit de camp-basé assure l'utilisation efficace des ressources. Un groupe à usage unique (SG) peut être élastique mesuré jusqu'aux centaines, et être mesuré en arrière vers le bas à n'importe quelle taille. D'autres avantages incluent la graduation sans couture avec des noyaux d'unité centrale de traitement, la fréquence d'horloge et la graduation de domaine de Mac avec SGs multiple par vCore.
vManager économise le temps et l'argent par la fonction de réseau et la virtualisation logiciel-définie du réseau (SDN) par une gestion de réseau plus efficace et en réduisant la chance de l'erreur humaine. Conçu selon des caractéristiques de CableLabs et des normes ouvertes de support SDN-basées connecte, des offres de vManager un flexible, rapidement et manière facile de configurer des composants de réseau: dispositifs fixant, de gestion et de configuration exactement et rapidement durant toute leur vie de système. Un avantage opérationnel significatif en automatisant l'approvisionnement de nouveaux noyaux et noeuds dans le réseau.
Le bord unifié par Video (VUE) est une suite des fonctions modulaires de logiciel qui peuvent être déployées dans l'environnement du nuage de fournisseur de service virtualize le réseau visuel de headend de legs, remplaçant les produits traditionnels d'appareils, simplifiant le réseau visuel en automatisant la configuration et l'amélioration à temps de bon fonctionnement. Le VUE est un noyau auxiliaire visuel dans l'architecture duelle de DAA de noyau de CommScope, parce que PHY à distance et dispositifs à distance de MACPHY et `Aloha de SCTE 55-1' et soutient les avions de signaux vidéo et de commande.
Pour l'avion de signaux vidéo, les constructions de VUE ont annoncé et la vidéo de narrowcast les multiplexe et envoie aux sous-ensembles opérateur-définis d'utilisateur par l'intermédiaire du multicast de IPv6. De l'avion visuel de commande, le VUE est responsable de l'approvisionnement le RPDs (dispositifs à distance de PHY) pour tous les paramètres relatifs visuels, y compris tracer le multicast groupe aux fréquences de rf. VUE fonctionne avec le VTM (topologie visuelle Manager) qui sert de tableau de bord d'opérateur (UI) pour contrôler le réseau visuel de DAA. Le VTM permet à l'opérateur d'assigner RPDs aux groupes visuels définis pour contrôler le contenu visuel reçu.
VUE fait partie du système d'insertion d'annonce de prochaine génération de CommScope (NGI), qui unifie l'insertion d'annonce pour la boîte de placer-dessus et les clients d'IP, éliminant la nécessité de maintenir deux systèmes séparés d'insertion d'annonce.
CommScope ServAssure® NXT combine le logiciel d'entreprise-classe avec notre expertise profonde dans la livraison à bande large, visuelle et visuelle de service pour aider le service des fournisseurs pour lâcher la puissance des données d'empêcher et résoudre des questions d'exécution. La plateforme automatisée de collection et d'analytics fournit des perspicacités critiques dans l'exécution de service, la capacité, et les modèles de la livraison, permettant à des opérateurs proactivement d'identifier et contrôler le risque ainsi des anomalies peuvent être résolues avant que l'abonné soit effectué.
L'intelligence et l'automation de réseau fournissent la visibilité bout à bout à travers l'environnement de la livraison de service, et les travaux dans l'examen médical et virtualized des environnements permettant à des opérateurs de faire le voyage de virtualisation avec confiance. Au delà des améliorations résultantes d'expérience de client, une plateforme telle que ServAssure est la seule manière que les opérateurs peuvent contrôler la complexité des réseaux hétérogènes d'aujourd'hui sans appui de nombreux experts haut-payés.
La pro Services équipe de CommScope peut aider à auditer et évaluer votre infrastructure courante et sa promptitude pour la virtualisation. Nous pouvons recommander le meilleur chemin en avant, développer le logiciel personnalisé virtualize les fonctions principales de réseau à travers CommScope produits comme d'autres fournisseurs des' et aidez à contrôler et exécuter la transition à a virtualized l'environnement
Notre brochure étendue, architecture flexible, et possibilités de service professionnel permettent à des fournisseurs de service d'évoluer de façon optimale leur réseau large bande. Construit sur des années de 20+ de champ a durci le code et une vaste base installée, plateforme de la virtualisation de CommScope est spécifiquement optimisée pour la livraison à bande large et visuelle de service et conçue avec la croissance et le scalability à l'esprit.
CommScope dévoile trois percées qui améliorent spectaculairement la balance, la vitesse et la latence de réseau, prolongeant notre conduite en technologies de réseau de la deuxième génération.
Que vous ayez besoin de câbles en cuivre, de fibre optique, de Wireless, en extérieur ou en intérieur, optique actif ou passif, CommScope est là pour vous. Nous ne proposons pas seulement des produits de pointe, nous sommes également en mesure de vous offrir l’expertise nécessaire pour sélectionner la bonne solution pour optimiser votre réseau.
Solution
L'utilisation de largeur de bande continue à accroître l'année-sur-année, conduite par la consommation du consommateur des services de vidéo d'Internet. Les fournisseurs de services cherchent à étendre leurs offres de services pour proposer des services de vidéo sur IP, de vidéo 4K et des services aux entreprises. Réseau de réunion exiger-comme bon comme la gestion des contraintes pratiques dans leurs opérations de réseau, y compris l'espace, la puissance et le refroidissement physiques dans la tête-extrémité endroit-conduit l'évolution du réseau.
Infographie
Un outil interactif décrivant plusieurs des opérateurs flexibles de câble de solutions d'architecture de HFC ont en fournissant le multigigabit à bande large.
Livre blanc
La plateforme de la virtualisation de CommScope est particulièrement optimisée pour la livraison à bande large et visuelle de service. Flexible et élastique, cette plateforme virtuelle est conçue avec la croissance et le scalability à l'esprit.