Étendez la fibre jusqu’aux locaux avec la RFoG sans OBI

Les solutions RFoG (radiofréquence sur verre) sans OBI de CommScope étendent la portée de la fibre des réseaux HFC jusqu’au domicile ou à l’entreprise, tout en conservant la tête de réseau HFC et les équipements existants dans les locaux du client. En éliminant le problème des interférences de battement optique (OBI), ils permettent d’exploiter tout le potentiel de la norme DOCSIS 3,0 et fournissent l’infrastructure nécessaire pour la transition future vers des réseaux PON 10G 100 % fibre.

La RFoG et ses avantages

La RFoG (radiofréquence sur verre) est une conception de réseau Fiber Deep dans laquelle la partie coaxiale d’un réseau HFC (réseau hybride fibre optique/câble coaxial) est remplacée par une architecture PON (réseau optique passif). La fibre jusqu’au domicile/aux locaux (FTTH, FTTP) présente un intérêt financier pour les nouvelles constructions, les unités pour logements multiples (MDU), les entreprises et les particuliers à forte utilisation.

La RFoG élimine le besoin de nœuds HFC, d’amplificateurs RF et de dérivations et composants passifs dans le réseau, tout en utilisant la tête de réseau câblé et les équipements d’abonné (modems, passerelles et décodeurs), ainsi que les systèmes d’assistance du back-office existants.

Un réseau RFoG est capable de fournir aux abonnés des fonctionnalités et des services d’une manière comparable aux systèmes HFC actuels, et ce en toute transparence.
En termes de performances, un réseau RFoG CommScope offre des avantages distincts de ceux des réseaux HFC actuels, y compris :

  • La prise en charge éprouvée des services DOCSIS 3,0
  • Un choix plus économique pour les MDU et les déploiements ruraux
  • Des performances comparables aux réseaux HFC pour les déploiements résidentiels en banlieue verte
  • L’élimination du bruit RF et de la pénétration inhérente aux déploiements coaxiaux, afin d’étendre la bande passante en amont et en aval et de considérablement élargir la portée du réseau
  • La réduction des coûts énergétiques, pour une alternative plus verte à la livraison coaxiale, avec l’avantage supplémentaire de la réduction des temps d’arrêt du réseau dus aux pannes de courant
  • La réduction significative des coûts d’exploitation et de maintenance par le biais de l’élimination du besoin de nœuds HFC et d’amplificateurs RF
  • L’immunité face aux facteurs environnementaux, tels que la température, la corrosion galvanique et l’humidité, qui peuvent entraîner la dégradation physique du câblage coaxial au fil du temps
  • Différentes options pour éliminer les interférences de battement optique (OBI) dans le réseau
  • La possibilité de servir de pont efficace entre les architectures HFC et FTTx, en fournissant l’infrastructure nécessaire pour passer à des réseaux PON 10G à haut débit 100 % fibre optique

hfc-rfog-comparison

Ressources supplémentaires

Trier par :

Filtres

  • Le yin et le yang d’un passage complet à la fibre : la transformation du HFC en réseau fibre tout en optimisant les ressources HFC déployées

    Cet article offre des informations essentielles pour cerner les innovations en matière de transmission OBI Free RFoG. Il explique les capacités intrinsèques de la technologie PON hybride (HPON) et décrit son mode de fonctionnement avec le système HFC analogique, la vidéo QAM, les signaux D3.0 et D3.1, tout en respectant les innombrables normes traditionnelles du PON, comme la 10G EPON, 1G EPON, GPON et XGPON1.
    Télécharger
  • Beat It ! Gestion d’OBI dans les systèmes RFoG

    La technologie RFoG (RF over Glass) offre des réseaux hybrides fibre optique/câble coaxial (HFC) au fort potentiel de capacité et prolonge leur durée de vie de 2020 décennie. L’interférence de battement optique (OBI) est l’un des principaux défis courants dans les systèmes RFoG. Cet article est dédié à l’analyse du phénomène OBI dans les systèmes RFoG et à ses effets sur la performance réseau.
    Télécharger
  • La transformation du HFC en FTTP : le rôle des solutions RFoG, PON et hybrides

    Description : Quelle sera la durée du HFC ? Quelles stratégies déployer pour prolonger la durée de vie du HFC au cours de cette période de transition ? Les auteurs donnent un aperçu des besoins en capacité réseau pour les 10 ou 20 prochaines années et indiquent la marche à suivre pour assurer une transition sans heurt. Les sujets portent sur la planification de la capacité, un aperçu DOCSIS 3.1, la solution PO hybride, les facteurs d’évolution et bien plus.
    Télécharger