Libérez le potentiel des réseaux à forte densité de fibres de demain
Dans les bureaux centraux, les têtes de réseau et les centres de données, la demande de bande passante augmente de manière exponentielle. La nécessité d’installer, d’accéder, de reconfigurer et de réacheminer les connexions est constante. Au fur et à mesure que la couche physique évolue, les exigences de terminaison, d’épissage, de brassage et de stockage dépassent les capacités des offres standard de racks et d’étagères. Les administrateurs réseau ont besoin d’une meilleure solution, qui prend en charge un déploiement rapide, une connectivité plug-and-play et une densité élevée, tout en maximisant la densité utilisable et la valeur à long terme du réseau fibre optique.
Densité évolutive et gérable
Avec un cadre compact et modulaire, des éléments plug-and-play haute densité et un accès frontal complet, la conception innovante des systèmes FACT ODF réduit le temps d’installation et améliore la maintenance du système
Agilité à long terme
La solution FACT ODF est conçue pour s’adapter et se développer à mesure que les besoins en fibre optique de votre réseau continuent d’évoluer. Sa conception modulaire et son installation et sa gestion simplifiées offrent une agilité à long terme pour répondre aux défis de demain.
Coût total de possession inférieur
Atténuer la perte de clientèle et le coût total de possession
Zones d’application
La solution FACT ODF est conçue comme un outil polyvalent pour les applications ODF. Il s’adapte parfaitement à la gestion de quelques centaines de fibres lorsqu’il est utilisé comme châssis de fibre dans des armoires de rue à des fins FTTH. À l’inverse, il s’adapte parfaitement à des dizaines de milliers de fibres optiques dans des configurations de connexion croisée étendues dans des bureaux centraux ou des centres de données importants. Son adaptabilité le rend adapté à un large éventail d’utilisations, répondant à des échelles d’opérations variables entre ces points de terminaison.
Châssis FACT dans les armoires de rue
FAIT pour les petits bureaux centraux, les sites POP,
têtes de page et échanges
FAIT dans les grandes gammes et
Fournisseurs de services pour centres de données
Ressources
Guide de commande
![Zuq9v3eHjdeMjv2Xo4eEFr](https://play.vidyard.com/Zuq9v3eHjdeMjv2Xo4eEFr.jpg?play_button=1)
Vidéo
Solution FACT pour ODF haute densité
![jf1HJobe3SC5HrKWRLu27V](https://play.vidyard.com/jf1HJobe3SC5HrKWRLu27V.jpg?play_button=1)
Vidéo
Explorez le monde innovant de FACT
Écoutez Johan Van den Hende, chef de ligne produit, pour en savoir plus sur les avantages du cadre FACT, notamment l’évolutivité, la modularité et la facilité d’installation.
Conceptions modulaires avec blocs de construction standard
Cadres
La solution FACT ODF commence par les cadres modulaires et entièrement accessibles FACT et FIST-GR3 de CommScope. Conçues avec un faible encombrement, les montures peuvent être placées contre un mur ou dos à dos dans une formation quadruple.
Châssis
Les éléments FACT peuvent être déployés en tant que châssis à élément unique ou regroupés avec d’autres éléments pour un châssis à nombre de fibres plus élevé. Elles existent en versions patch uniquement, épissure/patch, pré-câblée, NG4, épissure uniquement.
Modules à valeur ajoutée
Les modules à valeur ajoutée NG4access ® comprennent des séparateurs optiques, des multiplexeurs WDM Course et Dense et des solutions de coexistence. Des modules MPO vers LC à faible perte sont disponibles pour installer rapidement une connectivité à nombre élevé de fibres et se préparer aux futures liaisons à haute vitesse.
Solutions câblées
Les solutions câblées comprennent un châssis pré-câblé et des panneaux câblés FACT qui accélèrent l’installation.