Définir les normes pour les communications par fibre optique
En tant que leader mondial et novateur en matière de câble en fibre optique, CommScope continue d’être à la pointe du développement et de la production de connectivité sur fibre optique haute performance pour les réseaux les plus exigeants. Nos systèmes de câblage de fibre optique respectent et dépassent généralement les normes les plus élevées, car ils définissent les normes de l’industrie. L’un des composants clés est la fibre optique elle-même.
Découvrez nos solutions monomodes : Nos câbles en fibre optique monomodes à zéro pic d’eau TeraSPEED® et LightScope® permettent aux utilisateurs de bénéficier de toutes les longueurs d’onde, de 1280 nm à 1625 nm, ce qui représente une augmentation de plus de 30 % de la longueur d’onde utilisable par rapport à la fibre monomode classique. Nous avons depuis amélioré ces solutions pour nous conformer aux normes G.657.A1 afin d’améliorer les performances de torsion.
Notre vaste héritage en matière de technologie de câble en fibre optique nous a permis d’être les premiers à produire une solution de fibre optique multimode optimisée par laser. Après avoir établi les normes de câblage OM3 et OM4, notre fibre multimode à large bande LazrSPEED® OM5 (WBMMF) est devenue le premier système de câblage structuré OM5 du secteur.
- Les fibres monomodes à zéro pic d’eau TeraSPEEDzero (ZWP-SM) sont conformes et surpassent les normes ITU-T G.652.D pour les fibres monomodes à pic d’eau réduites, ainsi que les normes ITU-T G.657.A1 pour l’amélioration des performances de torsion.
- La solution LightScope ZWP offre une fibre optique à spectre complet qui peut être utilisée pour la voie de retour, les services vidéo améliorés ou les services de longueur d’onde dédiés aux entreprises. Il est aussi entièrement rétrocompatible avec les anciennes installations en fibre optique monomodes et est conforme aux normes G.652.D et G.657.A1.
- LazrSPEED 300 surpasse les normes de l’industrie OM3 et continue d’être largement déployés dans les data centers et les câblages verticaux des bâtiments d’entreprise.
- LazrSPEED 550 est devenue la première fibre optique OM4 du secteur et continue d’être largement déployée dans les data centers et les câblages verticaux des bâtiments d’entreprise.
- LazrSPEED OM5 à large bande est devenu le premier système de câblage structuré OM5 du secteur qui permet aux applications SWDM 40G et 100G de couvrir de longues distances. Officiellement normalisé en 2016, il est devenu la solution idéale pour les data centers et les bâtiments d’entreprise qui nécessitent une bande passante élevée tout en maintenant une transmission duplex.
Products
Vidéo
Fibre optique multimode à large bande LazrSPEED OM5 – plus de bande passante, moins de fibres optiques
Vidéo
Démonstration de LazrSPEED OM5 100G SWDM
Pensez fibre optique
Pensez CommScope.
Nos écosystèmes complets de fibre optique sont spécialement conçus pour répondre à toutes les manières dont la fibre optique façonne notre monde.
Le haut débit pour tous
Découvrez le programme d’accès et de déploiement équitables haut débit de CommScope de financement public. En savoir plus sur les subventions haut débit et obtenir un financement haut débit essentiel.
-
Télécharger
Étude de cas : La technologie de la Bourse de Hanoï se place au premier plan grâce au réseau intelligent CommScope
La Bourse de Hanoï, l’une des plus récentes au monde, devient l’une des plus efficaces avec la construction d’un nouveau datacenter de pointe.
-
Télécharger
Étude de cas : Sahmri, solutions d’infrastructure réseau pour soutenir la recherche médicale de classe mondiale
Les solutions SYSTIMAX 360 de CommScope permettaient d’implémenter et de gérer une infrastructure de réseau sécurisée dans une installation de recherche importante, où la performance de la connectivité était essentielle pour garantir l’efficacité des recherches.
-
Télécharger
Étude de cas : Eneco se tourne vers CommScope pour soutenir un nouveau siège mondial durable avec un câblage 10G
Le nouveau siège avait besoin d’un label énergétique A+ 100 % neutre en carbone.
-
Télécharger
Étude de cas : Succursale Tianjin de la Banque de Chine
Pour prendre en charge son data center de pointe, ses applications bancaires et ses systèmes de bâtiments intelligents, la Banque de Chine à Tianjin voulait une infrastructure de réseau intelligent à haute performance.