DAS : la clé pour libérer le plein potentiel de la 5G dans l’entreprise
Avec toute cette agitation autour de la 5G, il se peut que nous négligions les progrès simultanés d’un autre type de technologie, qui pourraient bien s’avérer essentiels pour une utilisation efficace de la 5G dans l’entreprise
La 5G arrive sur un téléphone près de vous très prochainement. Début 2021, on comptait 220 millions d’abonnements à la 5Gi, mais GSMA estime que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg de la 5G. Bien que le déploiement dans de nombreux pays ait été retardé par la crise sanitaire du COVID, GSMA prévoit 1.8 milliards de connexions 5G d’ici 2026ii.
Il n’est pas étonnant que le public soit enthousiaste. Les réseaux 5G les plus performants devraient être au moins 10 fois plus rapides que le réseau 4G LTE et avoir un impact commercial très important. D’après un récent rapport de Deloitte, 86 pour cent des responsables de réseaux s’attendent à ce que le wireless avancé transforme leur organisation d’ici trois ansiii. Il est également important de noter qu’il ne s’agit pas de remplacer des réseaux vieillissants. Neuf chefs d’entreprise sur 10 estiment que le principal avantage des technologies de réseau avancées telles que la 5G, est de rendre possible un nouvel avantage concurrentiel avec des applications telles que l’IdO, de nouveaux modèles commerciaux et des interactions améliorées avec les clients. Il ne s’agit pas d’une petite mise à niveau, mais d’un bond en avant dans la technologie.
Comment tirer le meilleur parti de la 5G
L’une des raisons de la rapidité de la 5G est que, de manière générale, elle utilise davantage les bandes à haute fréquence que la LTE. Il est donc possible d’atteindre des taux de transfert de données beaucoup plus élevés, mais les distances sur lesquelles ils peuvent être diffusés peuvent être plus courtes, et faire passer le signal à travers les murs et les fenêtres peut devenir un problème. Si vous avez déjà subi l'interruption d'un appel au moment où vous entriez dans un ascenseur ou lors du passage d’une pièce à une autre, vous comprendrez cette frustration. Cette considération est connue, mais est souvent négligée.
La technologie cellulaire est déjà très utilisée dans les bâtiments de toutes sortes, qu’il s’agisse de stades, de lieux de conférence, d’immeubles de bureaux ou d’hôtels. L’utilisation des téléphones mobiles est préférée à celle des téléphones de bureau dans la plupart des bureaux et l’omniprésence du réseau cellulaire est une évidence pour les utilisateurs professionnels. Pour que la 5G remplisse son potentiel dans l’entreprise, elle devra être aussi omniprésente, voire plus, à l’intérieur.
L’essor du cellulaire intégré
La pénétration des signaux des opérateurs dans les bâtiments n’est pas un nouveau problème, et le secteur a réagi en développant des solutions qui étendent et améliorent la couverture cellulaire à l’intérieur. Largement connus sous le nom de DAS (systèmes d’antennes distribuées) ou cellulaire intégré, ils utilisent un réseau d’antennes internes pour stimuler le signal à l’intérieur d’un bâtiment.
Historiquement, ces systèmes ont été coûteux à acquérir, déployer et exploiter. Cette situation a changé avec les progrès de la technologie DAS, comme le système d’antennes distribuées numérique ERA® de CommScope. Au lieu de solutions rigides avec une allocation de capacité câblée, une fibre optique dédiée à chaque télécommande et la dépendance au câblage coaxial, ERA propose une approche numérique, flexible et abordable du DAS.
En utilisant l’infrastructure existante de catégorie 6A selon la norme informatique, ces systèmes offrent un routage de capacité défini par logiciel plutôt que par câble, une fonctionnalité appelée « sectorisation souple ». Ils occupent moins d’espace de data center et utilisent moins d’énergie que le DAS analogique traditionnel. Par conséquent, les systèmes cellulaires intégrés multi-opérateurs ne sont plus confinés aux stades et aux aéroports. Ils sont de plus en plus mis en œuvre par un large éventail d’entreprises pour une utilisation dans leurs bureaux, leurs usines et leurs espaces clients.
Avec la technologie 5G qui arrive enfin en ligne, cela ne pouvait pas arriver à un meilleur moment.
Une antenne DAS discrète peut aider à garantir une couverture 5G intérieure dans toute l’entreprise.
Mais est-il certain que le Wi-Fi 6 est la réponse ?
Vous vous demandez peut-être : pourquoi s’inquiéter de la 5G lorsque nous avons le Wi-Fi 6 à portée de main ? La nouvelle génération de réseaux Wi-Fi sera effectivement plus rapide que tout ce que nous avons vu auparavant, et apportera d’énormes avantages en termes de productivité, d’efficacité, de service client et d’autres avantages similaires.
Mais la plupart des professionnels du réseau considèrent que le Wi-Fi et le cellulaire apportent des avantages différents ; l’un est peu susceptible de remplacer l’autre. Une connexion Wi-Fi plus rapide fournira effectivement un meilleur accès aux applications d’entreprise, mais les expériences utilisateur continues, telles que les appels vocaux et vidéo, fonctionnent tout simplement mieux sur le réseau cellulaire, car la session de l’utilisateur est maintenue de manière transparente sur les radios de service. Un autre point important est que les visiteurs occasionnels d’une entreprise donnée peuvent ne pas avoir accès au Wi-Fi, et ne veulent pas non plus avoir à se connecter, partager des données, etc.
Il existe également des applications qui nécessitent l’envoi et la réception d’alertes en temps réel. Ce n’est pas un hasard si les services d’urgence du monde entier s’appuient sur des réseaux cellulaires.
Entrez avec audace dans le nouveau monde de la 5G
Bien que le DAS ne soit pas nouveau, l’amélioration récente du cellulaire intégré numérique et de la 5G tombe à point nommé. Les responsables réseau bien informés connaissent et comprennent les forces respectives du Wi-Fi et des réseaux cellulaires, et en quoi ils sont tous deux d’une importance stratégique pour leur entreprise. Mais ils savent également qu’ils ne peuvent pas supposer que la 5G apportera tous les avantages escomptés si des mesures ne sont pas prises pour s’assurer que la puissance du signal à l’intérieur des bâtiments est celle que les utilisateurs exigent.
Vous avez apprécié ce que vous avez lu ?
Cellulaire intégré : le dossier d’information
Un examen technique approfondi des solutions pour la couverture 5G à l'intérieur du bâtiment.