Une plateforme flexible et efficace pour contrôler à distance les OLT, les ONT et les composants matériels OLT
Caractéristiques et avantages
La plateforme de gestion et de contrôle de réseau défini par logiciel (SDN) PON Evoð est la solution de CommScope pour le contrôle à distance des OLT, des ONT et de tous les composants matériels de terminaison de ligne optique (OLT) CommScope. La plateforme de gestion et de contrôle SDN prend en charge l'intégration et l'intégration d'OLT tiers pour offrir une flexibilité maximale, réduire les dépenses d'exploitation et réduire la complexité opérationnelle dans les environnements multifournisseurs.
La plateforme de gestion et de contrôle SDN offre une efficacité opérationnelle grâce à des fonctionnalités telles que la gestion centralisée des alarmes, le reporting, la planification des tâches, le contrôle d'accès, la configuration ZTC (Zero-Touch Configuration) et ZTP (Zero-Touch Provisioning). La plateforme comprend une interface utilisateur graphique (GUI) de niveau gestion. Des capacités de virtualisation et de tranchage sont également disponibles pour prendre en charge des modèles commerciaux différenciés et innovants afin de fournir une couverture complète sur tous les piliers du cadre FCAPS.
Dotée d'une livraison de package modulaire et évolutive, la plateforme de gestion et de contrôle SDN est personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client sur divers marchés et exigences commerciales. L’architecture de la plateforme est basée sur la mise en réseau définie par logiciel (SDN), offrant des vues virtualisées du domaine réseau qu’elle contrôle et gère, qui peut être exposé à d’autres contrôleurs ou applications SDN via des API.
- Gestion et contrôle complets du provisionnement multi-technologies et multi-services
- Intégration et programmabilité transparentes grâce à des interfaces externes et normalisées Interfaces de programmation d’application (API) qui couvrent toutes les dimensions FCAPS ; les API offrent une abstraction de haut niveau des ressources réseau sous-jacentes, permettant aux OSS et autres applications externes ou aux contrôleurs SDN de hiérarchie supérieure de « programmer le réseau » efficacement
- Des capacités de script flexibles pour des opérations massives, conçues pour offrir des processus plus faciles et plus rapides en fonction des besoins des clients
- Réduction des dépenses d’exploitation grâce à des opérations réseau simplifiées
- Solution évolutive adaptée à divers scénarios de déploiement réseau
- Interface conviviale avec une interface graphique attrayante et facile à naviguer
ARCHITECTURE DE LA SOLUTION
La plateforme de gestion et de contrôle SDN est composée de diverses applications et composants, comme illustré ci-dessous, qui fonctionnent ensemble pour offrir une expérience de gestion complète. Il simplifie et abstrait les éléments de réseau, fournissant de nombreux services et un ensemble complet d’outils accessibles aux applications de niveau supérieur, telles que les applications OSS ou SDN externes. Une interface GUI permet aux opérateurs d’accéder directement à CommScope Evo, ce qui permet un approvisionnement et une surveillance conviviaux de toutes les ressources gérées.