Fibre optique alimentée : le dossier d’information

Combien de fois le déploiement de caméras haute définition, de hotspots Wi-Fi ou de petites cellules pour les réseaux cellulaires a-t-il été un problème majeur pour les entreprises ?

Le besoin de connectivité et de mobilité a conduit au développement de solutions innovantes. Avec l’Internet des objets (IdO) maintenant présent à toutes les étapes de la vie quotidienne, les responsables informatiques et des technologies opérationnelles (TO) ont encore de nombreux défis à relever. Les réseaux cellulaires, de sécurité et Wi-Fi ne sont que quelques exemples des technologies qui doivent être améliorées pour étendre leur couverture et créer des connexions efficaces avec des appareils PoE (Power-over-Ethernet). La simplification de l’installation de ces dispositifs et l’optimisation de leurs performances constituent donc l’un des principaux défis pour les opérateurs réseau.

Un autre problème courant est l’alimentation des appareils PoE à des distances supérieures à 100 mètres définis pour un réseau de câblage structuré. Pour relever ce défi, déployer un système constitué de câbles hybrides contenant des fils de cuivre et des cœurs à fibres optiques qui alimentent les périphériques d’extension PoE en énergie et en données, étendant ainsi la couverture du réseau à l’intérieur ou à l’extérieur jusqu’à une distance de 3 kilomètres, constitue une bonne solution. La fibre optique « alimentée » est ainsi devenue une technologie clé dans le déploiement des réseaux d’entreprise et de campus à travers le monde.

https://webresources.commscope.com/images/assets/PF-factfile-intro-video/Zz0xYjMxNWE1ODNiZDgxMWYwOTE2NWZhYTMxNzkyZGViMw==

Regarder la vidéo : système de câbles alimentés par fibre optique

Voulez-vous lire hors ligne ?

Téléchargez une version PDF de cet article pour le relire ultérieurement.

Restez informé !

Abonnez-vous à The Enterprise Source et obtenez des mises à jour lorsque de nouveaux articles sont publiés.

Alimentation des appareils finaux

L’avènement de la fibre optique alimentée

Éléments d’un système alimenté par fibre optique

Ressources et études de cas

La fibre optique alimentée permet l’éducation de votre famille

Nous examinons le réseau hybride omniprésent d’un campus connecté moderne qui connecte les étudiants et le personnel à l’intérieur et à l’extérieur des ressources, applications et systèmes pour la vie quotidienne, le travail et l’apprentissage.

Lire

Ressources supplémentaires

Filtres