Pourquoi votre Cat 6A a résisté à l’épreuve du temps, et pas votre téléphone portable
Choisir la bonne technologie n’a jamais été aussi facile. Mais, en 2004, pour l’un des clients de CommScope, il était plus important d’avoir la bonne norme de câblage que le bon téléphone portable
En 2004, l’un de nos clients avait quelques décisions importantes à prendre. En tant que planificateur informatique d’une grande usine de fabrication de pointe d’une entreprise mondiale, il était chargé de mettre en place une infrastructure de câblage adaptée aux applications futures. Dans le même temps, il avait besoin d’un nouveau téléphone portable...
Il a pris la deuxième décision assez rapidement : un téléphone portable incroyablement avancé. Il s’agissait d’un téléphone qui jouait de la musique, prenait des photos et enregistrait des clips vidéo. Il pouvait même accéder à WAP. L’Internet à partir d’un téléphone, c’est fantastique !
Mais le choix du réseau cuivre de l’usine était moins évident. Il devait durer au moins 10 ans. Le débit 100 Mbit/s possible dans la catégorie 5 jusqu’à 100 mètres semblait suffisant à l’époque, mais le client savait que la demande de bande passante allait augmenter régulièrement et cela semblerait bientôt restrictif. La catégorie 6 permettait 10 Gbps, mais seulement jusqu'à 55 m environ. Après avoir consulté diverses personnes, il a décidé de choisir la catégorie 6A.
Pourquoi la Cat6A ?
Avec l’interface RJ45, la catégorie 6A avait quelque chose de familier (et de rétrocompatible). Mais il s’agissait clairement d’une solution pour l’avenir, capable de prendre en charge la norme 10GBASE-T sur 100 m. En 2004, il aurait peut-être été impensable que cette bande passante soit nécessaire, mais le temps et l’innovation technique n’attendent personne, et il savait qu’avoir une longueur d’avance serait rentable à long terme.
Ces dividendes arrivent maintenant, en 2020. Comme prévu, les demandes d’applications et de périphériques ont augmenté, mais n’ont toujours pas atteint la totalité de la bande passante de l’infrastructure cuivre. Les déploiements récents de nouveaux appareils PoE et Wi-Fi 6 dans l’usine se sont déroulés de manière fluide et sans problèmes, ce qui aurait pu s'avérer impossible si une décision différente avait été prise en 2004.
Au cours des 15 dernières années, l’usine n’a connu aucun incident ni temps d’arrêt dû à l’infrastructure informatique physique. Par conséquent, notre client demande toujours CommScope SYSTIMAX® 6A dans ses appels d’offres techniques pour de nouvelles extensions ou de nouveaux déploiements dans un réseau en croissance constante. CommScope est l’un des rares fournisseurs qui non seulement teste ses solutions de câblage pour s’assurer qu’elles sont conformes aux normes de câblage applicables, mais publie les résultats et les accompagne d’une garantie.
Toujours d’actualité
Même si elle existe depuis 2004, la catégorie 6A reste la catégorie recommandée pour les nouvelles installations dans le domaine de la santé1 et de l’éducation2. Elle est disponible dans le monde entier en versions blindées et non blindées et est entièrement fiable. Les technologies Wi-Fi dépassent déjà 1 Gbit/s, et le besoin croissant d’applications telles que la vidéo en continu, les réseaux de stockage et l’informatique en réseau signifie que beaucoup considèrent maintenant le 10GBASE-T comme une norme incontournable. Sa popularité signifie également que les coûts diminuent. Alors que la catégorie 6A était probablement considérée comme une option premium en 2004, grâce au volume de câbles fabriqués, elle est maintenant devenue plus raisonnable et représente désormais la catégorie au coût le plus faible par gigabit transmis.
Est-il temps de changer ?
Mais est-il temps de remplacer la catégorie 6A ? Il est difficile de trouver une raison à ce remplacement, ou de savoir avec quoi la remplacer. Les catégories 7 et 7A ne sont pas reconnues par la TIA et utilisent des connecteurs non-RJ, bien qu'il existe certains réseaux hybrides qui utilisent des connecteurs blindés et des cordons de raccordement. La catégorie 8 est une option « en théorie » depuis des années. La norme est approuvée, mais aucun fabricant n’a lancé d’équipement 40GBASE-T3.
Peut-être savent-ils que la catégorie 6A offre tout ce dont beaucoup ont besoin, et plus encore. La bonne nouvelle pour notre client : il le savait il y a 15 ans et il en récolte maintenant les fruits.
Votre ancien téléphone portable a peut-être disparu depuis longtemps, mais la catégorie 6A a résisté à l’épreuve du temps et il semble qu’elle va encore être là pendant quelques années encore. Notre client s’attend à ce qu’elle survive facilement à son nouveau smartphone...
1 Publiée en 2010, la TIA-1179 recommande la catégorie 6A pour toutes les nouvelles installations dans les établissements de santé et a été la première norme à recommander la catégorie 6A pour les nouvelles installations en dehors du data center.
2 Publiée en 2014, la TIA-4966 recommande la catégorie 6A pour les nouveaux établissements d’enseignement, en se basant sur la nécessité d’une infrastructure haute performance pour la connectivité câblée et wireless.
3 Les faits mentionnés sont exacts au moment de la publication du présent article, à la connaissance de CommScope.
Vous avez apprécié ce que vous avez lu ?
Cat 6A : le dossier d’information
Cat 6A : la technologie de câble cuivre qui a résisté à l’épreuve du temps