RUCKUS Networks mène la révolution Wi-Fi 7 avec le point d’accès R770, la première solution Wi-Fi 7 de classe entreprise pilotée par RUCKUS AI
CommScope (NASDAQ : COMM), leader mondial des solutions de connectivité réseau, a dévoilé le premier point d’accès (AP) Wi-Fi 7 de classe entreprise du marché, le R770 de RUCKUS Networks. La plateforme utilisera les capacités avancées du Wi-Fi 7 associées aux innovations brevetées RUCKUS® pour offrir les meilleures performances possibles dans les environnements les plus difficiles des secteurs que nous desservons. Cette solution basée sur l’IA, le tout dernier membre du portefeuille RUCKUS, offre une option avancée pour les réseaux axés sur les objectifs.
La plate-forme RUCKUS R770 est pilotée par RUCKUS AI™, un service cloud pour l’assurance réseau et la veille économique afin d’améliorer la résilience du réseau Wi-Fi 7. RUCKUS AI simplifie la gestion du réseau en présentant des informations clés aux opérateurs, en améliorant la visibilité du réseau, en accélérant la résolution des problèmes, en respectant les accords de niveau de service (SLA) et en garantissant une expérience utilisateur transparente.
« Dans l’espace technologique plus large, nous entendons constamment parler de « la prochaine nouveauté » qui arrive – dans notre secteur, c’est ça », a déclaré Bart Giordano, vice-président senior, RUCKUS Networks, CommScope. « Le Wi-Fi 7 est un gigantesque bond en avant ; il représente la meilleure façon d’utiliser pleinement la capacité et les performances offertes par la bande 6 GHz, et nous avons le privilège de nous positionner à nouveau comme leader dans cette révolution Wi-Fi avec la plateforme RUCKUS R770. Lorsque le réseau « suffisant » ne suffit tout simplement plus, les organisations se tournent vers RUCKUS Networks. Les cas d’utilisation émergents dans de nombreux environnements difficiles bénéficieront énormément du Wi-Fi 7 dans les années à venir. Avec le lancement du R770 AP prêt pour la coordination automatique des fréquences (AFC), nous cherchons à transformer l’ensemble de notre portefeuille de points d’accès afin de permettre aux secteurs que nous servons de bénéficier des énormes avancées du Wi-Fi 7 ».
« La capacité, le débit, la fiabilité et la sécurité prévus offerts par les solutions RUCKUS Wi-Fi 7 devraient considérablement accélérer l’expérience d’apprentissage des étudiants à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe grâce à un streaming vidéo de haute qualité, une collaboration en ligne transparente et un apprentissage à distance amélioré. L’amélioration de l’efficacité et de la fiabilité du Wi-Fi 7 contribuera à réduire les frais généraux informatiques et est certainement très utile à notre équipe informatique allégée », a déclaré Mark Hughes, vice-président des technologies de l’information et directeur des systèmes d’information, Texas State University.
« Qualcomm Technologies est un collaborateur de confiance de longue date de RUCKUS Networks et nous sommes ravis d’être le fournisseur de la plateforme Wi-Fi 7 pour le point d’accès R770 », a déclaré Ganesh Swaminathan, vice-président et directeur général, Infrastructure et réseau wireless, Qualcomm Technologies, Inc. « La 7 plateforme Networking Pro Wi-Fi de Qualcomm® est conçue pour établir de nouvelles références en matière de performances réseau d’entreprise avec une capacité massive, une stabilité équivalente à celle d’un câble et des vitesses ultrarapides sur des centaines d’appareils simultanément, et RUCKUS offrira des réseaux d’entreprise axés sur les objectifs qui repousseront les limites de ce que le Wi-Fi peut faire. »
Avec les solutions RUCKUS Wi-Fi 7, les partenaires et les clients profitent de :
- Un débit et une capacité plus élevés grâce à une bande passante 6 GHz plus large et à de nouveaux schémas de modulation de signal en Wi-Fi 7, améliorés par la technologie RUCKUS BeamFlex®, un système d’antenne directionnelle intelligent breveté intégré au point d’accès. Cela réduit considérablement les interférences, étend la portée et la couverture Wi-Fi®, élimine les points morts, améliore la qualité du signal et offre une connectivité et des performances plus fiables.
- Une latence réduite et une fiabilité améliorée, tirant parti des opérations multi-liens (MLO) uniques du Wi-Fi 7 et des capacités de transmission perforées.
- Sécurité simplifiée grâce à la technologie exclusive RUCKUS DPSK3™ en instance de brevet qui combine la technologie brevetée RUCKUS Dynamic PSK™ avec WPA3 pour offrir une sécurité avancée avec la flexibilité de la phrase secrète dynamique pour sécuriser l’accès au réseau.
- Meilleure résilience, car l’IA améliorée identifie les incidents réseau, les classe automatiquement par niveau de gravité, suit les causes profondes et fait des recommandations spécifiques pour la correction.
- Qualité de service améliorée sur la bande 6 GHz via AFC, afin que les clients puissent déployer des réseaux Wi-Fi 6 GHz à l’intérieur et à l’extérieur avec la force de signal la plus élevée possible tout en respectant les exigences réglementaires.
- IdO intégré grâce à la radio IdO intégrée qui prend en charge BLE et Zigbee, et offre une gestion et une assurance IT et OT convergentes. La prise en charge future des protocoles Matter et Thread fournira une interopérabilité entre les écosystèmes IdO et des communications sans fil efficaces pour les appareils à faible puissance.
Des secteurs tels que la fabrication, les unités pour logements multiples (MDU), la formation et d’autres bénéficieront de la faible latence et de la haute fiabilité de la plateforme R770, tandis que l’hôtellerie, les lieux publics de grande taille, les prestataires de services et de nombreux autres secteurs verticaux peuvent tirer parti des opportunités rendues possibles par des progrès sans précédent en matière de vitesse et de capacité.
- Dans le secteur de l’hôtellerie, cela se traduit par des expériences client supérieures, en particulier pour ceux qui utilisent le Wi-Fi gratuit pour le travail et qui comptent sur la visioconférence. Cette option séduit également les clients de loisirs qui jouent, diffusent des vidéos en streaming et accèdent aux fonctionnalités en ligne d’un hôtel ou complexe, ou encore aux expériences intégrées à l’application.
- Dans le secteur de la formation, les avantages découlent d’un environnement d’apprentissage pris en charge de manière transparente, avec une plus grande capacité à connecter plus d’utilisateurs et de salles de classe pour diffuser des vidéos, collaborer sur des documents ou des tâches partagés, et prendre en charge des cours virtuels fiables et des tests en ligne ultérieurs.
- Dans les lieux à haute densité, la plateforme offre une réduction des interruptions de la connexion ainsi que des vitesses plus rapides pour les lieux à forte fréquentation, tels que les concerts, les événements sportifs, les conférences ou les salons professionnels. Les participants qui souhaitent diffuser des vidéos, télécharger du contenu sur les réseaux sociaux ou commander des repas/vêtements/du covoiturage sur place peuvent le faire facilement. Les exploitants d’installations bénéficient également d’informations et d’analyses précieuses leur permettant d’améliorer leur efficacité opérationnelle.
- Dans les MDU, cela se traduit par la réduction des interférences provenant des connexions d’utilisateurs multiples à proximité, ce qui permet d’améliorer le streaming et l’expérience de jeu et d’offrir une plus grande fiabilité et sécurité aux travailleurs à distance et aux étudiants. Cela rend également possibles des visioconférences plus rapides et plus fiables pour les familles et les amis dispersés.
« Alors que de nouvelles façons de consommer Internet émergent sous la forme d’applications qui exigent une vitesse plus élevée, une latence plus faible et une meilleure connectivité globale, nous sommes ravis des possibilités que la norme Wi-Fi 7 crée pour Pavlov Media grâce à l’expansion et à l’amélioration continues de notre réseau », a déclaré Eran Dor, vice-président des produits techniques chez Pavlov Media, un fournisseur de services Internet de premier plan pour le logement multi-locataires. « Nous voyons la norme Wi-Fi 7 devenir un élément essentiel pour proposer des capacités réseau avancées pour nos clients, en particulier dans des environnements denses tels que les MDU, et nous apprécions le rôle que joue RUCKUS Networks pour faire de ce progrès une réalité. »
« Le Wi-Fi est devenu essentiel pour les entreprises, et le Wi-Fi 7 traitera de nouveaux cas d’utilisation sophistiqués qui exigent une meilleure réactivité, une plus grande fiabilité, une sécurité accrue et une latence plus faible. Le Wi-Fi 7, associé à la nouvelle bande 6 GHz, offre une opportunité sans précédent d’augmenter les performances du réseau et alimentera la prochaine vague de mises à niveau Wi-Fi d’entreprise », a déclaré Siân Morgan, directeur de recherche chez Dell’Oro Group. « Le point d’accès de pointe Wi-Fi 7 de RUCKUS, ainsi que l’expertise approfondie et la connaissance qu’a la société des besoins des entreprises dans les secteurs verticaux clés, joueront un rôle important pour propulser l’innovation Wi-Fi vers de nouveaux sommets. »
La vitesse, la bande passante et la fiabilité sans précédent de cette plateforme Wi-Fi 7 pilotée par l’IA permettront à nos partenaires de justifier des cycles de rafraîchissement plus rapides que jamais avec leurs clients les plus exigeants ; en tant qu’entreprise axée sur le canal, il s’agissait d’une priorité absolue pour RUCKUS Networks. La plateforme permettra également à nos partenaires de vendre sans hésiter des solutions wireless dans des secteurs critiques où la latence, la sécurité et la fiabilité du signal ont historiquement nécessité des connexions câblées, comme des environnements de fabrication et de distribution exigeants. Ces avantages sont également essentiels pour nos partenaires MSP, qui bénéficieront d’une longévité et d’une fiabilité supérieures du réseau, ce qui se traduira par moins d’instances nécessitant des déplacements de camions pour y remédier.
RUCKUS Networks conçoit constamment nos solutions au-delà des normes d’architecture de référence déjà rigoureuses, et le point d’accès RUCKUS R770 ne fait pas exception. Il permet à nos partenaires de distribution de fournir des solutions de connectivité qui se démarquent véritablement dans le secteur. Grâce à la plateforme R770, RUCKUS Networks donne à nos partenaires de distribution une longueur d’avance dans la fourniture d’expériences utilisateur exceptionnelles.
Le RUCKUS R770 fait actuellement l’objet d’un test bêta par des clients de premier plan, et des expéditions de production sont prévues à partir de décembre 2023. Pour des informations détaillées sur les produits, veuillez consulter notre site Web.
—FIN—
CommScope et le logo CommScope sont des marques déposées de CommScope ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations sur les marques commerciales, voir https://www.commscope.com/trademarks. Wi-Fi et Wi-Fi 7 sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance. Tous les autres noms de produits, marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
À propos de CommScope :
CommScope (NASDAQ : COMM) repousse les limites technologiques pour créer les réseaux câblés et wireless les plus avancés au monde. Notre équipe internationale constituée de salariés, d’innovateurs et de technologues aide nos clients à anticiper les tendances à venir et à réinventer le possible. Découvrir plus sur www.commscope.com.
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn et aimez-nous sur Facebook.
Inscrivez-vous à nos communiqués de presse et aux blogs.
Contact presse pour les actualités :
Luke Hamer
Luke.Hamer@comscope.com
Contact financier :
Massimo Disabato, CommScope
Massimo.Disabato@commscope.com
Ce communiqué de presse comprend des déclarations prévisionnelles basées sur des informations dont dispose actuellement la direction, des convictions de la direction, ainsi que sur un certain nombre d’hypothèses concernant les événements futurs. Les déclarations prévisionnelles ne constituent pas une garantie de performance et sont soumises à un certain nombre d’incertitudes et d’autres facteurs, ce qui pourrait entraîner des différences significatives entre les résultats réels et ceux actuellement attendus. En fournissant des déclarations prévisionnelles, la société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation ou devoir de mettre à jour ces déclarations à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autre.
Source : CommScope