Myanmar Net

Offrir une connectivité abordable, fiable et omniprésente à une nation

Myanmar est un pays en voie de développement qui a récemment décalé son foyer économique à l'espace numérique, pour établir une économie basée sur la connaissance et pour fournir des produits et des services de haut-valeur. Cette ambition élevée aligne avec la mission nette de Myanmar de fournir la connectivité numérique de bonne qualité et accessible aux masses.

Le défi

La connectivité fiable est un défi pour n'importe quel pays en voie de développement, et Myanmar n'est aucun différent. Pour fournir la connectivité efficace et accessible aux masses, le filet de Myanmar a choisi d'explorer l'utilisation des technologies de la porteur-catégorie Wi-Fi.

Réaliser leurs buts ambitieux de la connectivité dominante, déployant une densité d'aps a été exigée. Cependant, ceci peut également mener à des chances plus élevées de l'interférence, qui mine la fiabilité et l'exécution. En outre, le procédé d'installation a dû être simple comme Myanmar fait face actuellement à un manque d'ouvriers habiles, qui affecte des chronologies de déploiement. D'une manière primordiale, l'équipement utilisé doit pouvoir manipuler les températures d'été et le temps extrêmes de mousson dans Myanmar, tout en également étant résilient résister à des tensions fréquentes de pannes et de fluctuation de l'électricité d'une grille datée de puissance. En conclusion, la solution doit être scalable et fiable pendant que la connectivité atteint de plus en plus aux résidants en dehors de des deux villes principales.

Prérequis
  • Établissez une infrastructure de réseau capable fournir des services à grande vitesse d'Internet.
  • Permettez d'accéder à la connectivité accessible et de haute qualité d'Internet, aussi bien que des services d'information numériques pour des consommateurs et des entreprises dans Myanmar.
  • Livrez facile-à-installent les points d'accès (aps) capables manipuler la densité de population élevée, les conditions atmosphériques changeantes, et les situations de grille de puissance.
Solutions
  • Ruckus H500, commutateurs de câble et sans fil de H320 de mur
  • Ruckus R300, R500 et T300 Wi-Fi aps
  • Contrôleur du passage 200 WLAN de Ruckus SmartCell
Avantages
  • Fournissez aux consommateurs et aux entreprises l'Internet à grande vitesse qui atteint jusqu'aux vitesses de 62 Mbps, eu le prix indiqué affordably pour concurrencer des plans existants de données des porteurs mobiles.
  • Réduisez les frais d'exploitation en mettant en application la largeur de bande partageant à travers le secteur entier d'assurance, tout en maintenant la connectivité supérieure pour des clients employant des applications donnée-intensives.
  • Fournissez l'exécution de haute qualité, tout en maintenant la fiabilité pour soutenir toutes les exigences de client, indépendamment de l'assurance d'intérieur ou extérieure.
Pour apprendre plus au sujet de ce projet:

 Téléchargez la pleine étude de cas

Trouvez plus d'études de cas fournies par l'étude page de case ou balayez l'étude library de case.