Modèles d’étiquetage
Solution d’étiquetage CommScope DYMO® pour les produits d’entreprise
CommScope collabore avec DYMO, une marque d’outils professionnels d’étiquetage RHINO relevant de Newell Rubbermaid, pour soutenir le développement et la distribution de modèles électroniques préformatés, rendant l’étiquetage des systèmes de câblage structuré plus facile et plus efficace pour les installateurs. Les nouveaux modèles sont uniquement compatibles avec les imprimantes d’étiquettes RHINO 6000 et RHINO 6500. Les modèles électroniques peuvent être téléchargés gratuitement à partir de la section ressources du site Web de DYMO, et importés dans le logiciel RHINO CONNECT. Les informations d’étiquette peuvent ensuite être saisies dans le modèle manuellement ou directement à partir d’une application PC Windows, puis imprimées sur des étiquettes qui correspondent spécifiquement aux composants de câblage structuré CommScope.
Afficher le site Web du modèle de CommScope DYMO
Logiciel d’étiquetage NETCONNECT
CommScope s’est associé à Silver Fox pour utiliser un logiciel d’étiquetage, des feuilles d’étiquettes et des modèles. Les modèles et fonctionnalités sont spécifiquement adaptés aux produits CommScope NETCONNECT tels que les panneaux de jonction, les blocs de câblage/connecteur, les prises/plaques frontales, et les étiquettes de câble/cordon de brassage.
Modèles d’étiquetage fibre optique
Panneaux et étagères 360G2 (Feuille d’étiquettes : Feuille pleine blanche Avery, laser 5165)
- Tablettes 1U/2U, feuille complète
- Tablette 1U, 4P 24-48
- Tablette 2U, 8P 48-96
- Étagère 4U, 12P 72-144
- Étagère 4U, 12P 144-288
- Panneau/Tablette 4U, 16P 96-192
- Panneau SUN SL8500, 72-144
Tablettes haute densité (Utiliser les fiches d’étiquettes Avery 6577)
- Rangée unique HD-1U et MPO
- Paires faible/haute densité HD-1U
- HD-2U à rangée simple et MPO
- Paires faible/haute densité HD-2U
- HD-4U à rangée simple et MPO
- Paires de faible/haute densité HD-4U
Étagères Ultra Density (Utiliser les feuilles d’étiquettes Avery 6577)
- UD-2U à rangée simple et MPO
- Paires faible/haute densité UD-2U
- UD-4U à rangée simple et MPO
- Paires faible/haute densité UD-4U
Panneaux de jonction EHD et MHP
Panneaux fibre optique PPL Propel
Feuille d’étiquettes : Blanc Avery, feuille complète, laser 5165
Panneaux
Tablettes
Fixations murales
Modèles d’étiquetage cuivre
Modèles SYSTIMAX
Panneaux cuivre
- 360 1100, 360 PATCHMAX, 360 1100 Evolve (Feuille d’étiquettes : Feuille pleine blanche Avery, laser 5165)
- 360 PMax et Evolve Modèle Lettre US (760177105)
- 360 PMax et Evolve Modèle A4 (760177113)
- SYSTIMAX 360™ Evolve – 360™ PATCHMAX® – 1100 feuille d’étiquettes de panneau A4 | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760186502)
- SYSTIMAX 360™ Evolve – 360™ PATCHMAX® – 1100 feuille d’étiquettes de panneau Lettre US | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760183244)
- Feuille d’étiquettes de panneau modulaire Série M A4 | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760187286)
- Feuille d’étiquettes de panneau modulaire Série M Lettre US | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760187278)
- Feuille d’étiquettes SYSTIMAX 360™ MFTP Lettre US | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760177121)
- Feuille d’étiquettes SYSTIMAX 360™ MFTP A4 | (Réf. Feuille d’étiquettes MID : 760177139)
VisiPatch/VisiPatch 360 Modèle d’étiquette de bloc de câblage (pour le stock perforé)
Stock d’étiquettes disponibles :
108528407 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Jaune
108528415 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Blanc
108528423 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Ardoise
108528431 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Rouge
108528449 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Violet
108528456 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Vert
108528464 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Bleu
108528472 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Marron
108528597 VisiPatch/VisiPatch 360 Étiquette de bloc de câblage - Orange
Étiquette de cordon 760072488 VisiPatch/VisiPatch 360 4 paires - Blanc
Modèles d’étiquetage CommScope
Panneaux cuivre
- Support universel pour étiquettes - Panneau DM A4
- Support universel pour étiquettes - Panneau DM US LTR
- Support universel pour étiquettes - Panneau DDM A4
- Support universel pour étiquettes - Panneau DDM US LTR
- Plastron de style rinçage universel - Modèle d’étiquette B5
- Panneau DDM blindé – Modèle d’étiquette 1U-48 ports A4
- Panneau DDM blindé – Modèle d’étiquette 1U-48 ports Lettre US
- Étiquette de panneaux modulaires M2400 et M4800 Modèle A4
- Étiquette de panneaux modulaires M2400 et M4800 Modèle US LTR
Plastrons
Plaques frontales de type L
Stock d’étiquettes disponibles : 108492943 (format de lettre US, 10 feuilles/1 000 étiquettes)
Plaques frontales LE
Stock d’étiquettes disponibles : 108492950 (format de lettre US, 10 feuilles/300 étiquettes)
Plastrons en acier inoxydable