Discussions de l'industrie sur la broadband 10G
Que savons-nous sur la broadband 10G et sur sa feuille de route ?
The 10G platform—with its increased symmetrical speed, enhanced security, seamless connectivity, high reliability and low latency—is “the wired network of the future that will power the digital experiences and imaginations of consumers for years to come,” says Michael Powell, president and CEO of NCTA, the U.S. broadband industry’s main trade association.
La broadband 10G est une avancée gigantesque par rapport aux vitesses actuelles : a 4K UHD movie can be downloaded in one minute, for example. However, new mission-critical and business-critical services and information and entertainment don’t just need more speed; connectivity must also be secure and highly reliable. Comme le dit Charles Cheevers du bureau du DTI de CommScope : « Les vitesses les plus rapides du monde ne servent à rien si elles ne sont pas fiables ».
La broadband 10G prendra en charge les applications exigeant une combinaison rapide et fiable de réseaux fixes et mobiles : les villes intelligentes, la santé, les jeux connectés, la diffusion vidéo en continu, la réalité virtuelle et augmentée, l’éducation et les affaires. Tout cela sera déterminant pour l'avenir de l'économie de l'innovation.
La broadband 10G ne sera pas introduite d’un seul coup, mais s'appuiera progressivement sur les infrastructures existantes dans une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Selon la plateforme 10G, les fournisseurs d'accès Internet y parviendront en exploitant les réseaux existants riches en fibres optiques avec les technologies existantes et nouvelles, ce qui aura des conséquences sur les différentes parties du réseau.
Ressources à la une
Mediacom sélectionne CommScope pour alimenter l’essai 10G de la maison intelligente
Article
Mediacom utilise la tête de réseau, le réseau IP, l’installation extérieure et la technologie CPE de CommScope pour fournir des capacités de réseau de bout en bout aux maisons intelligentes connectées en 10G de demain.
Le pouvoir de la différenciation : Créer le haut débit de 2021 et au-delà
Rapport d’analyste
Découvrez quels développements et technologies seront essentiels pour conserver une longueur d’avance en 2021.
Les 7 technologies de câbles les plus importantes de 2021
Infographie
Avec une demande de bande passante toujours plus élevée, il est temps de se familiariser avec les nouvelles solutions qui peuvent augmenter la capacité du réseau et maintenir les abonnés connectés. Découvrez les technologies que vous devriez avoir sur votre radar cette année.
Charter Demonstrates the Power of 10G at SCTE•ISBE Cable-Tec Expo
Press Release - Charter Communications
Holographic streaming experience in partnership with CableLabs, CommScope, Comcast, NCTA and SCTE•ISBE shows the capability of tomorrow’s cable network.