Cascade - Architecture de tap optique
Contrairement aux autres topologies de réseau, les réseaux TAP optiques fonctionnent en gérant la puissance du signal sur une seule fibre. Les prises optiques tirent parti d’un répartiteur de polarisation 1x2 qui dirige une partie du signal optique vers les locaux et passe à travers le signal restant jusqu’à l’emplacement de prise suivant.
Les réseaux doivent être « équilibrés » pour garantir la réception d’une force de signal uniforme dans chaque local, ce qui est obtenu en faisant varier les rapports de répartiteur de biais le long du réseau. Les réseaux TAP optiques offrent une topologie de réseau à fibre optique extrêmement mince, idéale pour les environnements ruraux et de logement à faible densité.
Avantages
- Topologie de réseau fibre optique très mince
- Réduction des besoins d’épissage
- Meilleure efficacité de la puissance optique OLT
- Efficacité accrue de la puissance optique OLT
Conséquences
- Effort technique supplémentaire requis
- Pré-allocation requise pour les services point à point
- Plusieurs emplacements d’épissure (peut intégrer la technologie Plug-and-Play)
- Tenue d’inventaire de dispositifs optiques passifs avec différents ratios TAP