ERA® : Solution in-building wireless entièrement numérique
Pour les grandes et moyennes entreprises, la connectivité in-building wireless omniprésente et à multi-opérateurs est de plus en plus cruciale pour la productivité des employés, la satisfaction des clients et même la réputation de la marque. Pour les propriétaires et les responsables de bâtiments, une excellente connectivité wireless peut augmenter la valeur du bien. Pour les opérateurs de réseaux mobiles, les hôtes neutres et les intégrateurs de systèmes, le système doit être économique à installer et gérer, et flexible pour répondre aux besoins changeants des technologies mobiles et des clients.
Le système d’antennes distribuées entièrement numérique ERA de CommScope rend la connectivité in-building wireless plus simple et plus économique. Ces solutions fonctionnent sur une infrastructure informatique standard (catégorie 6A et fibre optique) et permettent aux opérateurs, aux hôtes neutres et aux entreprises de fournir une grande capacité avec « cinq barres » de couverture in-building.
Caractéristiques et avantages
ERA fait évoluer l’architecture du système d’antennes distribuées (DAS) conventionnel en ajoutant des capacités C-RAN. Avec ERA, vous pouvez :
- Déplacer toutes les fonctions de bande de base sur plusieurs bâtiments vers une seule tête de réseau rationalisée ou même vers le hub C-RAN de l’opérateur, ce qui réduit l’empreinte du système et permet d’économiser de précieux biens immobiliers.
- Profiter d’une interface de bande de base entièrement numérique CPRI qui élimine le besoin de conversions analogiques-numériques, réduisant encore plus la taille de la tête de réseau et les besoins en alimentation.
- Ajuster la capacité sur l’ensemble du réseau, par secteur ou par canal, grâce à une interface Web de glisser-déposer.
- Sélectionner parmi une large gamme de points d’accès offrant différents niveaux de puissance, une connectivité cuivre et optique, une alimentation par câble de catégorie 6A et une prise en charge MIMO intégrée. Les évaluations en extérieur et en plenum permettent un déploiement pratiquement n'importe où.
- Surveiller et gérer intégralement les déploiements à l’aide du système de gestion éprouvé AIMOS de CommScope.
ERA simplifie l’installation des solutions sans fil intégrées, facilite la gestion et réduit les coûts d’exploitation, tout en offrant aux opérateurs, aux hôtes neutres et aux entreprises la place dont ils ont besoin pour se développer à mesure que de nouvelles technologies et applications arrivent sur le marché.
ERA et ION-E
ERA est une extension de l’architecture matérielle et logicielle que CommScope a initialement introduite sous le nom d’ION-E. Tous les nouveaux systèmes sont désormais des systèmes ERA. Étant donné que ION-E et ERA partagent les mêmes modules matériels, logiciels système et systèmes de gestion, les systèmes ION-E existants peuvent être mis à jour et étendus à l’aide des composants ERA.
Interface d’inauguration de bande de base CPRI
Grâce à une collaboration avec Nokia, ERA dispose d’une interface directe de CPRI à l’unité de bande de bas d’AirScale de Nokia (BBU). Cette intégration réduit la fonctionnalité de jusqu’à six unités radio distantes et leur câblage associé en une seule carte 300 en 145 mm (12 x 6 pouces). L’espace de tête de réseau et la consommation d’énergie sont considérablement réduits tandis que la capacité du système augmente.
La sécurité d’abord
La couverture radio des intervenants d’urgence est souvent une condition présente dans les nouvelles constructions, et est parfois même obligatoire pour les bâtiments existants. ERA propose des points d’accès spécialisés qui soutiennent des fréquences de sécurité publique populaires, y compris la bande 14 pour FirstNet aux États-Unis. Ces télécommandes sont disponibles en différents niveaux de puissance de transmission pour répondre aux différences régionales en matière de tailles de bâtiments.
Pour les têtes de réseau, CommScope propose des enceintes de protection contre les incendies et l’eau répondant aux normes de sécurité publique pertinentes telles que NEMA 4 et NFPA. CommScope propose également une gamme de répéteurs RF multibandes conçus pour les applications de sécurité publique. Ils peuvent être utilisés comme source de signal pour ERA ou seuls avec une connexion coaxiale directe à plusieurs antennes.
Tournés vers l’avenir
Les entreprises, les propriétaires immobiliers, les hôtes neutres et les opérateurs de réseaux doivent avoir l'assurance que leurs investissements actuels les prépareront aux besoins de demain. Les capacités In-building wireless sont de plus en plus sollicitées pour prendre en charge les services de bâtiment intelligent et de campus émergents, ainsi que l’Internet des objets (IdO). Ils doivent également prendre en charge l’évolution technologique vers les bandes 3,5 GHz pour prendre en charge la nouvelle radio 5G en Europe et en Asie, et le service radio Broadband de Citizen (CBRS) aux États-Unis.
L’architecture système entièrement numérique et à fréquence variable de ERA garantit que le système sera capable de prendre en charge de nouveaux services dans les bandes existantes et les nouvelles bandes, y compris le CBRS et sub-6 GHz 5G NR.c La liaison frontale en fibre optique multiplexée de ERA peut également être partagée avec d’autres services de communication. Et au fur et à mesure que les modèles d’utilisation changent, la capacité peut être allouée à nouveau via une interface graphique du logiciel Web glisser-déposer plutôt que par un re-câblage physique.
CommScope détient 164 familles de brevets pour les innovations technologiques intégrées dans ION-E et ERA.
Description du système
Le système est organisé autour des composants suivants (voir le schéma ci-dessous) :
- Le nœud d’intégration à large bande (WIN) réside dans le hub C-RAN de l’opérateur et transporte les signaux de bande de base vers un hub de distribution de campus. Cela réduit considérablement l’empreinte de la tête de réseau sur le site.
- Le nœud central (CAN) est situé à la tête de réseau du campus ou du bâtiment. Il numérise les signaux RF de bande de base, combine les signaux de différents opérateurs et les distribue dans tout un bâtiment ou un campus.
- Le nœud d’extension de transport (TEN) se connecte au nœud de zone centrale via une fibre mono ou multimode. Les nœuds d’extension de transport distribuent des signaux aux points d’accès dans tout un étage ou un bâtiment.
- Un ensemble de modules d’interface à fréquence variable est utilisé à travers le nœud d’intégration à large bande, le nœud central et le nœud d’extension de transport :
- La carte de distributeur RF (RFD) reçoit des signaux analogues de RF des stations d’émetteur-récepteur de base d’opérateur (BTS).
- Le distributeur numérique CPRI (CDD). Pour être utilisée avec ERA, cette carte reçoit des signaux numériques de CPRI à partir des unités compatibles de bande de base d’opérateur (BBU).
- Les cartes de transport optiques (OPT) et cuivre (CPT) se connectent aux liaisons de transport entre les éléments de réseau.
- Les cartes auxiliaires de transport (AUT) permettent des connexions Ethernet directes avec d’autres points finaux d’IP, tels que les points d’accès WiFi ou les caméras de sécurité, autorisant ainsi ces systèmes à partager l’infrastructure de câblage avec ERA.
- La carte d’interface utilisateur de système (SUI) se connecte à un moniteur local de commande.
- Des bacs à cartes 2U et 4U et des blocs d’alimentation communs hébergent et alimentent les modules de la carte.
- Une gamme de points d’accès à distance qui reconvertissent le signal numérique en radiofréquence (RF) pour la transmission par voie aérienne.
- Le point d’accès à support (CAP) est disponible dans une gamme de combinaisons de puissance d’émission et de bande, avec des interfaces de réseau en cuivre et en fibre. Les points d’accès à support sont extérieurs et de type plenum.
- Le point d’accès universel (UAP) est un point d’accès basse puissance qui soutient des fréquences définies par logiciel de 380 à 2700 MHz.
- Une gamme complète d’antennes compactes directionnelles et omnidirectionnelles à large bande, en version intérieure et extérieure, comprenant des modèles spécialisés pour le placement sous les sièges et les rampes des stades.
- Un large éventail de dispositifs passifs : coupleurs, séparateurs de puissance, dérivateurs, hybrides, terminateurs et atténuateurs, tous optimisés pour réduire les interférences d’intermodulation passives (PIM) et pour optimiser le rapport d’onde stationnaire de tension (VSWR).
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
UAP | CAP-L | CAP-M | CAP-H | |
Puissance de sortie | 18 dBm/60 mW | 18-21 dBm/60 à 125 mW | 30 dBm/1 W | 43 dBm/20 W |
Bandes de fréquence | 4 | 4 | 4 | 4 |
Antennes | Interne ou externe | Externe | Externe | Externe |
Connexion réseau | Cuivre | Cuivre ou fibre | Fibre optique | Fibre optique |
Extérieur | Non | Oui | Oui | Oui |
De type plenum | Non | Oui | Oui | Oui |
ERA fournit une gamme de points d’accès adaptés à pratiquement tous les cas d’utilisation ou lieux.
|
Products
Brochure
Système d’antennes distribuées numérique ERA
Solutions In-building Wireless
Nos solutions wireless sont plus simples à installer, plus faciles à gérer et moins coûteuses à utiliser avec notre système d’antennes distribuées ERA® entièrement numérique, offrant une possibilité de développement continu à mesure que de nouvelles technologies et applications arrivent sur le marché.

Vidéo
Système d’antenne ERA C-RAN de CommScope
Services pour réseaux wireless
Notre réseau mondial d’experts formés et certifiés offre de nouvelles solutions wireless pour les réseaux d’entreprise, les grands lieux publics et les réseaux wireless extérieurs.
-
Guide de commande : Antennes et produits passifs In-Building Wireless
Guide pour antennes, séparateurs, coupleurs et autres produits passifs pour les applications In-Building Wireless.
-
Guide de commande - ERA - Amérique du Nord
Le guide de commande ERA comprend des informations de commande pour les produits qui comprennent un réseau wireless.
-
Brochure : Solutions de sécurité publique - EMEA
Brochure sur les solutions de sécurité publique wireless pour la zone EMEA
-
Services professionnels In-Building Wireless
Aperçu des services DAS, y compris la gestion, la conception et l’installation du projet.
-
Livre blanc : 5G ou Wi-Fi 6 pour les entreprises ?
Ce livre blanc explique les différences entre la 5G et le Wi-Fi 6, et explore comment les entreprises et les propriétaires de bâtiments sont susceptibles d’utiliser chacune de ces deux solutions à l’avenir.
-
Brochure : Système d’antennes distribuées numérique ERA
ERA offre une couverture et une capacité LTE et 5G pour les bâtiments d’entreprise et les grands lieux publics.