Évolution vers les architectures d’accès distribué (DAA)

Capacités vidéo et de données pour l’évolution des réseaux distribués

L’utilisation de la bande passante continue de croître d’une année sur l’autre, une tendance tirée par la consommation vidéo grand public sur les sites Internet de vidéos. Les fournisseurs de services cherchent à étendre leurs offres de services pour proposer des services de vidéo sur IP, de vidéo 4K et des services aux entreprises. L’évolution du réseau est favorisée par la nécessité de répondre à ses demandes, ainsi que de gérer les contraintes pratiques liées à ses opérations, y compris l’espace physique, la consommation d’énergie et le refroidissement sur les sites de tête de réseau.

L’architecture d’accès distribué (DAA) permet l’évolution des réseaux câblés grâce à la décentralisation et à la virtualisation des fonctions de tête de réseau et de réseau. La DAA étend la partie numérique du domaine de la tête de réseau ou du hub au nœud fibre optique et place l’interface « numérique vers RF » au niveau de la jonction optique/coaxiale dans le nœud. Le remplacement des éléments optiques analogiques de la tête de réseau convertit la liaison fibre optique en une liaison Ethernet fibre numérique et augmente ainsi la bande passante disponible en améliorant l’efficacité de la fibre optique (longueurs d’onde et distance) et l’alignement directionnel avec les systèmes NFV/SDN/FTTx de demain.

Les réseaux HFC sont définis par leur plomberie en fibre analogique. La DAA remplace la fibre analogique par des connexions IP (fibre numérique) et crée un réseau SDN qui prend en charge :

  • L’évolution des nœuds avec PHY à distance et MAC-PHY à distance
  • La transition vers l’optique numérique, avec la suppression des lasers analogiques
  • Le rapprochement de la fibre numérique du domicile des abonnés
  • La migration vers des data centers centralisés
  • La publicité flexible, les listes de chaînes et la gestion de la bande passante

fiber-deep.png

Avantages de l’approche DAA

Avantages de l’approche DAA

  • Efficience des réseaux
    • Capacité réseau accrue et maintenance simplifiée des installations extérieures
    • Évolution des nœuds avec architectures PHY et MAC-PHY distantes et terminaux OLT EPON 10G distants
    • Meilleure qualité du signal de fin de ligne, taux de modulation plus élevés et débits binaires supérieurs
    • Meilleure efficacité spectrale, plus de longueurs d’onde par fibre optique
  • Avantages en termes de dépenses d’exploitation et en capital
    • Réduction des exigences en matière d’alimentation de la tête de réseau, d’espace et de refroidissement
    • Consolidation du hub
    • Possibilité d’ajouter des modulations d’amplitude en quadrature (QAM) sans modifier le réseau de combinaison RF
    • Fibre numérique à réglage unique
  • Convergence IP
    • Extension du réseau IP jusqu’au nœud
    • Alignement sur l’infrastructure FTTx
    • Possibilité de tirer parti de l’interconnectivité normalisée et de réaliser des économies d’échelle

Les fournisseurs de services sont conduits à réaliser d’importants investissements dans les ressources nécessaires pour exécuter des fibres supplémentaires, implémenter des divisions de nœuds et mettre à niveau les installations de tête de réseau. La DAA peut être mise en œuvre progressivement avec des mises à niveau standard des installations et des services, sans perturbation des services hérités.

Fort de son engagement de longue date dans le secteur du câble, CommScope possède plus de 20 ans d’expérience dans le développement continu, la fourniture et l’après-vente de services broadband et vidéo :

  • Données haut débit
  • CMTS
  • Infrastructure HFC
  • Infrastructure vidéo
  • CPE (modems, décodeurs, passerelles)
  • Transition FTTx
  • Assistance du back-office
  • Services opérationnels